Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S50S40BF-0504-H-7
Codice componente
|
---|
S50S40BF-0504-H-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Trattamento termico | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Tolleranza foro albero | Di precisione (Vecchio JIS) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Misura foro maschiato | Misura vite di fermo | Diametro mozzo (mm) | Materiale base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 1 | 14 giorni | 10 | 40 | Tipo B | NA | Foro rotondo | 7 | 5 | - | - | Prodotti con foro albero | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | 15 | BF |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | NA | Dente rettificato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA | Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi in acciaio modulo 0,5, il codice articolo è il seguente: S50S40BF-0504-H-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S50S40BF-0504-H-7.
Configura
Proprietà di base
Tolleranza foro albero
Misura foro maschiato
Misura vite di fermo
Tipo
Numero di denti
Profilo
Trattamento termico
Config. foro albero
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Larghezza denti B(mm)
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Diametro mozzo(mm)
Materiale base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S50S120B*0508 |
S50S12K-1007 |
S50S14K-1008 |
S50S40BF-0504-H-8 |
S50S40BF-0504-H-9 |
S50S40BF-0504-P-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Profilo | Trattamento termico | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Tolleranza foro albero | Di precisione (Vecchio JIS) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Misura foro maschiato | Misura vite di fermo | Diametro mozzo (mm) | Materiale base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | Tipo B | NA | Foro rotondo+maschiatura | 8 | 5 | H7 | Classe 8 Equivalente | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo + foro maschiato, due posizioni | Prodotto rifinito | - | - | - | - | ||
7.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Tipo K | NA | - | - | 10 | H8 | Classe 8~9 Equivalente | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | |
6.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | Tipo K | NA | - | - | 10 | H8 | Classe 8~9 Equivalente | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | ||
14.63 € | 1 | 14 giorni | 10 | 40 | Tipo B | NA | Foro rotondo | 8 | 5 | - | - | Prodotti con foro albero | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | 15 | BF | ||
14.63 € | 1 | 14 giorni | 10 | 40 | Tipo B | NA | Foro rotondo | 9 | 5 | - | - | Prodotti con foro albero | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | 15 | BF | ||
17.37 € | 1 | 14 giorni | 10 | 40 | Tipo B | NA | Foro rotondo+maschiatura | 6 | 5 | - | - | Prodotti con foro albero | Foro rotondo+foro maschiato | Prodotto con foro pilota | M4 | M4×3 | 15 | BF |