Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B6061-2C |
B6061-2C-G |
B6061-2C-GB |
B6061-2C-LG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Manometro | Staffa | Opzione valvola di sfiato | Dettagli manometro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.08 € | 1 | 6 giorni | [Non in dotazione] N/A | NA | Standard | NA | ||
66.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con manometro | NA | Standard | G49D-6-P10 | ||
82.79 € | 1 | 6 giorni | Con manometro | Disponibile | Standard | G49D-6-P10 | ||
79.71 € | 1 | 6 giorni | Con manometro | NA | Bassa pressione (0.04–0.34MPa) | G49D-6-P04 |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Valvola di sfiato | Regolatore | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Meccanismo di scarico | NA |
Funzione corrente contraria | NA | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato mandata, diam. collegamento | 1/4 |
Lato controllo, tipi di collegamento | Rc | Lato di controllo, diametro collegamento | 1/4 | Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.7 |
Pressione di tenuta garantita(MPa) | 1.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Manometro
Staffa
Opzione valvola di sfiato
Dettagli manometro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali