Modello singolo, ventosa, montaggio diretto, dritto (modello a risparmio energetico) (VCH03-M53)

Modello singolo, ventosa, montaggio diretto, dritto (modello a risparmio energetico) VCH03-M53
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VCH03-M53

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 18.25

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Vuoto finale: -90 kPa

Portata consumo di aria: 4.5 L/min

Profilo attacco di collegamento apertura vuoto: M5

Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria: φ3

Prestazioni: Vuoto elevato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VCH03-M53

Codice componente
VCH03-M53
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

18.25 €

1 10 giorni -904.5M5φ3Vuoto elevato20,3mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio diretto su tampone dritto Funzione aggiuntiva Silenziatore Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto
Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Si trova sulla pagina di Modello singolo, ventosa, montaggio diretto, dritto (modello a risparmio energetico), il codice articolo è il seguente: VCH03-M53.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VCH03-M53.

Tipologia prodotto

Codice componente
VCH03-M54
VCH04-M53
VCH04-M54
VCH05-M64
VCL03-M53
VCL03-M54
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

17.30 €

1 Stesso giorno

Stock

-904.5M5φ4Vuoto elevato20,3mm

18.25 €

1 10 giorni -908M5φ3Vuoto elevato40,4mm

18.25 €

1 10 giorni -908M5φ4Vuoto elevato40,4mm

16.37 €

1 12 giorni -9011.5M6φ4Vuoto elevato70,5mm

18.25 €

1 10 giorni -664.5M5φ3Profilo a portata elevata40,3mm

18.25 €

1 10 giorni -664.5M5φ4Profilo a portata elevata40,3mm

Supporto tecnico