Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VRL50-010108 |
VRL100-020212 |
VRL200-030216 |
VRL200-040216 |
VRL300-030216 |
VRL300-040216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Flusso di aspirazione (L/min) | Misura giunti di scarico ad attacco rapido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.55 € | 1 | 10 giorni | 50 | R1/8 | R1/8 | 50 | φ8 | ||
83.97 € | 1 | 10 giorni | 100 | R1/4 | R1/4 | 100 | φ12 | ||
105.63 € | 1 | 10 giorni | 200 | R3/8 | R1/4 | 200 | φ16 | ||
105.74 € | 1 | 10 giorni | 200 | R1/2 | R1/4 | 200 | φ16 | ||
124.67 € | 1 | 10 giorni | 300 | R3/8 | R1/4 | 300 | φ16 | ||
124.77 € | 1 | 10 giorni | 300 | R1/2 | R1/4 | 300 | φ16 |
Loading...
Tipo | Ventilatore ad anello tipo dritto D | Funzione aggiuntiva | Valvola per generazione del vuoto | Vuoto finale(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Elemento singolo | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Profilo porta di collegamento di scarico | Accoppiamento a singolo effetto |
Configura
Proprietà di base
Portata consumo di aria(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria
Flusso di aspirazione(L/min)
Misura giunti di scarico ad attacco rapido
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali