Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S1D45B*0605
Codice componente
|
---|
S1D45B*0605 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Tolleranza foro albero | Boccola di metallo | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Misura foro maschiato | Misura vite di fermo | Profilo (specifiche) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 5 | 6 | Non specificata | - | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo + foro maschiato, due posizioni | Prodotto rifinito | - | - | B1 |
Loading...
Materiale | Resina | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA |
Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 9 Equivalente | Materiale (dettagli) | POM bianco (resina acetalica) |
Si trova sulla pagina di Poliacetale (bianco) Modulo ingranaggi cilindrici 1.0, il codice articolo è il seguente: S1D45B*0605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S1D45B*0605.
Configura
Stock
Proprietà di base
Boccola di metallo
Misura foro maschiato
Misura vite di fermo
Tipo
Numero di denti
Profilo
Config. foro albero
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Larghezza denti B(mm)
Tolleranza foro albero
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Profilo (specifiche)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S1D14A-1206 |
S1D15A-1206 |
S1D16A-1206 |
S1D45B-0608 |
S1D48B*0605 |
S1D48B-0608 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Tolleranza foro albero | Boccola di metallo | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Misura foro maschiato | Misura vite di fermo | Profilo (specifiche) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | Profilo A | Foro rotondo | 6 | 12 | Non specificata | - | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | A1 | ||
8.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Profilo A | Foro rotondo | 6 | 12 | Non specificata | - | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | A1 | ||
8.29 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Profilo A | Foro rotondo | 6 | 12 | Non specificata | - | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | A1 | ||
11.98 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Tipo B | Foro rotondo | 8 | 6 | Non specificata | - | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | B1 | ||
27.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | Tipo B | Foro rotondo+maschiatura | 5 | 6 | Non specificata | - | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo + foro maschiato, due posizioni | Prodotto rifinito | - | - | B1 | |
24.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 48 | Tipo B | Foro rotondo | 8 | 6 | Non specificata | - | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | B1 |