Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S2S20A-1412F-H-17
Codice componente
|
---|
S2S20A-1412F-H-17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Tolleranza foro albero | Di precisione (Vecchio JIS) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Misura foro maschiato | Misura vite di fermo | Larghezza sede chiavetta (mm) | Profondità sede chiavetta (mm) | Diametro mozzo (mm) | Materiale base | Profilo (specifiche) | Vite di fermo (Accessori) | Dimensioni b sede chiavetta (lato JS9) | Dimensioni t sede chiavetta | Materiale chiave (Accessori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 20 | Profilo A | Foro rotondo | 17 | 14 | H7 | Classe 8 Equivalente | Prodotti con foro albero | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento termico | NA | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA |
Materiale (dettagli) | EN 1.1191 Equiv. |
Si trova sulla pagina di Ingranaggi in acciaio modulo 2.0, il codice articolo è il seguente: S2S20A-1412F-H-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S2S20A-1412F-H-17.
Configura
Proprietà di base
Misura foro maschiato
Misura vite di fermo
Larghezza sede chiavetta(mm)
Profondità sede chiavetta(mm)
Diametro mozzo(mm)
Materiale base
Tipo
Numero di denti
Profilo
Config. foro albero
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Larghezza denti B(mm)
Tolleranza foro albero
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Prodotto con foro pilota, prodotto completo
Profilo (specifiche)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S2S100B-2020 |
S2S10L-2216 |
S2S12K-2210 |
S2S20A-1412F-H-18 |
S2S20A-1412F-H-19 |
S2S20A-1412F-H-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Profilo | Config. foro albero | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Tolleranza foro albero | Di precisione (Vecchio JIS) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Prodotto con foro pilota, prodotto completo | Misura foro maschiato | Misura vite di fermo | Larghezza sede chiavetta (mm) | Profondità sede chiavetta (mm) | Diametro mozzo (mm) | Materiale base | Profilo (specifiche) | Vite di fermo (Accessori) | Dimensioni b sede chiavetta (lato JS9) | Dimensioni t sede chiavetta | Materiale chiave (Accessori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.19 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100 | Tipo B | Foro rotondo | 20 | 20 | H7 | Classe 8 Equivalente | Prodotto con foro albero standard | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | - | - | B1 | - | - | - | - | ||
30.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | Gola | - | 16 | 22 | - | Classe 8~9 Equivalente | Prodotto con foro albero standard | Tornitura foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | - | - | L1 | - | - | - | - | ||
17.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Tipo K | Foro rotondo | 10 | 22 | H8 | Classe 8~9 Equivalente | Prodotto con foro albero standard | Tornitura foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | - | - | K2 | - | - | - | - | ||
16.42 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 20 | Profilo A | Foro rotondo | 18 | 14 | H7 | Classe 8 Equivalente | Prodotti con foro albero | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - | |
16.42 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 20 | Profilo A | Foro rotondo | 19 | 14 | H7 | Classe 8 Equivalente | Prodotti con foro albero | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - | |
16.42 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 20 | Profilo A | Foro rotondo | 20 | 14 | H7 | Classe 8 Equivalente | Prodotti con foro albero | Foro rotondo | Prodotto con foro pilota | - | - | - | - | - | - | A1 | - | - | - | - |