Cremagliera in acciaio RK-SD

Cremagliera in acciaio RK-SD
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Rack gear made of S45C. Module 1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0. Angle dimensions can be selected from squares and rectangles. Mounting hole type, and both end surface processed type also available. Overall length 300 mm to 1,600 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RK1SD3-1010
RK1SD5-1010
RK1SD10-1015
RK1.5SD3-1616
RK1.5SD5-1216
RK1.5SD5-1616
RK1.5SD5-1620
RK1.5SD10-1616
RK1.5SD16-1620
RK2SD3-2020
RK2SD5-2020
RK2SD5-2025
RK2SD10-1420
RK2SD10-2020
RK2SD10-2025
RK2SD16-2025
RK2.5SD3-2525
RK2.5SD5-2525
RK2.5SD10-1825
RK2.5SD10-2525
RK3SD3-3030
RK3SD5-3030
RK3SD10-2230
RK3SD10-3030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza L
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti Larghezza denti B
(mm)
Finitura estremità Altezza cremagliera H
(mm)

23.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101303~3063009410NA10

39.60 €

1 Disponibile 5 giorni 101505~50850015810NA10

101.38 €

1 5 giorni 1011021.0100032510Disponibile15

28.70 €

12.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5303~3063006216NA16

46.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101.5505~50850010512NA16

37.97 €

18.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5503~50650010516NA16

57.28 €

1 67 giorni 101.5503~50650010516NA20

96.19 €

1 7 giorni 101.51008.5100021416Disponibile16

121.52 €

1 7 giorni 101.51602.2160034016Disponibile20

49.67 €

1 Disponibile 5 giorni 102303~3063004620NA20

61.96 €

35.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102503~5065007820NA20

64.41 €

32.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102503~5065007820NA25

125.72 €

1 7 giorni 1021005.3100016014Disponibile20

119.92 €

61.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1021005.3100016020Disponibile20

110.67 €

1 7 giorni 1021005.3100016020Disponibile25

171.59 €

1 7 giorni 1021602.2160025520Disponibile25

56.16 €

1 8 giorni 102.5303~3063003625NA25

100.09 €

1 7 giorni 102.5503~5065006225NA25

122.46 €

1 8 giorni 102.51005.3100012818Disponibile25

119.23 €

1 7 giorni 102.51005.3100012825Disponibile25

83.30 €

1 7 giorni 103303~3063003030NA30

132.43 €

1 7 giorni 103503~5065005230NA30

167.72 €

1 8 giorni 1031008.5100010722Disponibile30

181.97 €

1 7 giorni 1031008.5100010730Disponibile30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera (sezione rettangolare) Materiale Acciaio
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie NA
Foro di montaggio NA Numero di fori NA Simbolo materiale EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico