• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti a frizione / montaggio selezionabile / disco a frizione: PU, Shore A97 / corpo: alluminio / ALS-B / MIKI PULLEY (Codici componente - Download CAD)

Giunti a frizione / montaggio selezionabile / disco a frizione: PU, Shore A97 / corpo: alluminio / ALS-B / MIKI PULLEY
  • Sconto volumi elevati
Element hardness 97JIS A used, designed to use preliminary compression with no backlash. Supports a wide range of applications, from simple servo to general purpose motor with high torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ALS-030-B-8-14H

Codice componente
ALS-030-B-8-14H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro foro D1
(Ø)
Diametro foro D2
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Specifiche foro albero Foro albero rifinito Standard sede chiavetta

39.76 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale10.01–20.00814303510,001–78,000Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lunga durata / Momento di inerzia ridotto / Assorbimento delle vibrazioniAlluminio12.5159000.02–0.20.171-0.2~+1.06.13×10-6Prodotti con foro alberoSede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa)d1: vecchio JIS (2 tipi)/d2: nuovo JIS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A ganasce Applicazione Standard Categoria Corpo giunto
Materiale paracolpi Resina in poliuretano Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::80

Supporto tecnico