Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ALS-030-Y-6B-8B
Codice componente
|
---|
ALS-030-Y-6B-8B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Standard sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 30 | 35 | 4,001–10,000 | Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Assorbimento delle vibrazioni | Alluminio | 2 | 10000 | 0.02–0.2 | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 6.19×10-6 | - | - | - |
Loading...
Tipo | A ganasce | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder | Categoria | Corpo giunto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale paracolpi | Resina in poliuretano | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Si trova sulla pagina di Giunti a gancio / montaggio selezionabile / disco a gancio: PU, Shore A90 / corpo: alluminio / ALS-Y / MIKI PULLEY, il codice articolo è il seguente: ALS-030-Y-6B-8B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALS-030-Y-6B-8B.
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Caratteristiche
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Standard sede chiavetta
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ALS-014-Y-3-5 |
ALS-014-Y-3-6 |
ALS-014-Y-3-6.35 |
ALS-030-Y-8-10 |
ALS-030-Y-8-11 |
ALS-030-Y-8-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Standard sede chiavetta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.33 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Alluminio | 1.2 | 34100 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo+foro maschiato | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
22.33 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 3 | 6 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Alluminio | 1.2 | 34100 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo+foro maschiato | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
22.33 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 3 | 6.35 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Alluminio | 1.2 | 34100 | 0.02–0.2 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 1.91×10-7 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo+foro maschiato | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
39.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01–10.00 | 8 | 10 | 30 | 35 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Alluminio | 7.5 | 15900 | 0.02–0.2 | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 6.25×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo+foro maschiato | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
39.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01–10.00 | 8 | 11 | 30 | 35 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Alluminio | 7.5 | 15900 | 0.02–0.2 | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 6.25×10-6 | Prodotti con foro albero | Foro rotondo+foro maschiato | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) | ||
38.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01–10.00 | 8 | 12 | 30 | 35 | 10,001–78,000 | Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Alluminio | 7.5 | 15900 | 0.02–0.2 | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 6.25×10-6 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato (sede chiavetta d1 non inclusa) | d1, d2: vecchio JIS (2 tipi) |