Ingranaggi Recoilless modulo 1.0

Ingranaggi Recoilless modulo 1.0
  • Sconto volumi elevati
Tooth surface interval play = "backlash" closer to 0 - no backlash. With 2 piece gear the opposite gear is meshed, and backlash is kept to a minimum. High precision, ground tooth surface products are available.
Suitable for places where precise rotation is required. Already tapped, so can be installed immediately. Made from S45C, SCM435, 440.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS1AL50B+1010
NS1AL60B+1010
NS1S70B+1012
NS1S100B+1012
NS1S120B+1012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Materiale Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Tolleranza foro albero Materiale (dettagli) Profilo (specifiche)

107.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1050Alluminio10H8EN AW-5056 Equiv.BS

114.86 €

1 Disponibile 5 giorni 1060Alluminio10H8EN AW-5056 Equiv.BS

167.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1070Acciaio12H7EN 1.1191 Equiv.BW

229.20 €

1 8 giorni 10100Acciaio12H7EN 1.1191 Equiv.BW

257.12 €

1 5 giorni 10120Acciaio12H7EN 1.1191 Equiv.BW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo B Trattamento termico NA Trattamento superficie NA
Config. foro albero Foro rotondo+maschiatura Dente rettificato NA Gioco NA
Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 10 Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard
Foro albero rifinito Foro rotondo+foro maschiato Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto rifinito

Supporto tecnico