Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore), diam. ⌀42 × largh. 240–490 (AR)

Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore), diam. ⌀42 × largh. 240–490 (AR)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Light and clean. Transport distance and roller width can be specified within the range of 240 - 490 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AR240N-A
AR240N-N
AR305N-A
AR305N-N
AR390N-A
AR390N-N
AR490N-A
AR490N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)

17.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con albero240

15.08 €

1 6 giorni Senza albero240

17.07 €

1 6 giorni Con albero305

17.07 €

1 6 giorni Senza albero305

21.50 €

9.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con albero390

19.78 €

1 6 giorni Senza albero390

23.22 €

1 6 giorni Con albero490

23.22 €

1 6 giorni Senza albero490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Alluminio D.E. D(Ø) 42 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio
Carico (standard)(N) 196.1 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico