Codice articolo del costruttore: KS90N-A
Marca: OKURA YUSOKI
Prezzo: 22.14 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Con albero: Con albero
Larghezza W: 90 mm
Carico (standard): 245.2 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KS90N-A
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio inox | D.E. D(Ø) | 25.4 | Proprietà | Resistenza all'acqua |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Si trova sulla pagina di Rullo singolo in acciaio inox (Per trasportatore) diam. ⌀25.4 × largh. 90–490 (KS), il codice articolo è il seguente: KS90N-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS90N-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Con albero
Larghezza W(mm)
Carico (standard)(N)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KS305N-A |
KS390N-A |
KS490N-A |
KS90N-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Con albero | Larghezza W (mm) | Carico (standard) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.46 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 305 | 245.2 | ||
35.54 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 390 | 196.1 | ||
40.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Con albero | 490 | 147.1 | |
22.14 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 90 | 245.2 |