Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A1019-1 |
A1019-1-[M,Z] |
A1019-1-[M,Z]B |
A1019-1-B |
A1019-1-D |
A1019-1-D[M,Z] |
A1019-1-D[M,Z]B |
A1019-1-DB |
A1019-1C |
A1019-1C-[M,Z] |
A1019-1C-[M,Z]B |
A1019-1C-B |
A1019-1C-D |
A1019-1C-D[M,Z] |
A1019-1C-D[M,Z]B |
A1019-1C-DB |
A1019-2 |
A1019-2-[M,Z] |
A1019-2-[M,Z]B |
A1019-2-B |
A1019-2-D |
A1019-2-D[M,Z] |
A1019-2-D[M,Z]B |
A1019-2-DB |
A1019-2C |
A1019-2C-[M,Z] |
A1019-2C-[M,Z]B |
A1019-2C-B |
A1019-2C-D |
A1019-2C-D[M,Z] |
A1019-2C-D[M,Z]B |
A1019-2C-DB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Bracket | Drain Discharge | Plastic Bowl Material Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | NA | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | NA | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | Available | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | Available | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | NA | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | NA | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | Available | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | Available | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuale | NULLC | NA | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuale | NULLC | NA | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 giorni | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuale | NULLC | Available | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 giorni | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuale | NULLC | Available | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuale | NULLC | NA | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuale | NULLC | NA | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 giorni | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuale | NULLC | Available | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 giorni | [Rc (R)] Rc (R) | - | Manuale | NULLC | Available | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | NA | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | NA | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | Available | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | Available | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | NA | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | NA | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | Available | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 giorni | NPT | - | Manuale | NULLC | Available | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 1/4 | Manuale | NULLC | NA | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 1/4 | Manuale | NULLC | NA | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 1/4 | Manuale | NULLC | Available | With Tire Valve | - | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 1/4 | Manuale | NULLC | Available | With Tire Valve | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 1/4 | Manuale | NULLC | NA | Piston Drain | Polycarbonate | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 1/4 | Manuale | NULLC | NA | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 1/4 | Manuale | NULLC | Available | Piston Drain | - | ||
- | 1 | 14 giorni | - | 1/4 | Manuale | NULLC | Available | Piston Drain | Polycarbonate |
Loading...
Tipo | Standard | Qualità aria compressa | Aria secca comune | Protezione vaschetta | NA |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.0 | Misura | Tipo miniaturizzato |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Rubinetto di scarico
Materiale bicchierino
Bracket
Drain Discharge
Plastic Bowl Material Details
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali