Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ER-65N
Codice componente
|
---|
ER-65N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 5 giorni | 82 | - | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | - | Carico leggero | NA | - | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Si trova sulla pagina di ER Ruota girevole giá montata, Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: ER-65N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ER-65N.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ER-100RH |
ER-100UHF |
ER-100UR |
ER-65RH |
ER-65UR |
ER-75EL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 € | 1 | 5 giorni | 122 | - | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | - | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
15.16 € | 1 | 12 giorni | 122 | Silenziosa | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | - | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
11.64 € | 1 | 5 giorni | 122 | - | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | - | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
5.01 € | 1 | 7 giorni | 82 | - | ~35.00 | 30 | Gomma | NA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | - | Carico leggero | NA | - | - | ||
5.71 € | 1 | 5 giorni | 82 | - | 35.01~80.00 | 40 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | - | Carico leggero | NA | - | - | ||
5.99 € | 1 | 5 giorni | 92 | - | ~35.00 | 30 | Elastomero | Resistenza chimica | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | - | Carico leggero | NA | 4562182578587 | 380-3155 |