GR Ruota girevole giá montata Modello con piastra (Codici componente - Download CAD)

GR Ruota girevole giá montata Modello con piastra
  • Sconto volumi elevati
A single bearing type compact caster with a simple structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GR-25N

Codice componente
GR-25N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico

1.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035~35.0010[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36182512Carico leggero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno Cuscinetti rotella NA

Si trova sulla pagina di GR Ruota girevole giá montata Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: GR-25N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR-25N.

Tipologia prodotto

Codice componente
GR-25R
GR-25UR
GR-32N
GR-32R
GR-32UR
GR-38N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-35~35.008GommaNAFori rotondi (Due fori)29-36182512Carico leggero

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035~35.0010[uretano] uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36182512Carico leggero

1.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1042~35.0018[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36203214Carico leggero

1.09 €

1 5 giorni -42~35.0012GommaNAFori rotondi (Due fori)29-36203214Carico leggero

1.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1042~35.0018[uretano] uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36203214Carico leggero

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050~35.0028[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliForo rotondo361546253816Carico leggero

Supporto tecnico