Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GR-75UR
Codice componente
|
---|
GR-75UR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Carico leggero/medio |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno | Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di GR Ruota girevole giá montata Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: GR-75UR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR-75UR.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GR-25N |
GR-25R |
GR-25UR |
GR-32N |
GR-32R |
GR-32UR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Carico leggero | |
1.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | ~35.00 | 8 | Gomma | NA | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Carico leggero | |
1.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | Carico leggero | |
1.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Carico leggero | |
1.09 € | 1 | 5 giorni | - | 42 | ~35.00 | 12 | Gomma | NA | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Carico leggero | ||
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | Carico leggero |