Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-32UR
Codice componente
|
---|
G-32UR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Carico leggero |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno | Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con perno G (Cuscinetto Singolo) Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: G-32UR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-32UR.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G-25UR |
G-32N |
G-32R |
G-38N |
G-38R |
G-38UR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | ~35.00 | 10 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 21 | Carico leggero | ||
1.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 42 | ~35.00 | 18 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Carico leggero | ||
1.31 € | 1 | 5 giorni | - | 42 | ~35.00 | 12 | Gomma | NA | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 27 | Carico leggero | ||
2.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 28 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Carico leggero | |
1.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 50 | ~35.00 | 20 | Gomma | NA | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 32 | Carico leggero | |
2.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | ~35.00 | 28 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 32 | Carico leggero |