Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HR-65AU
Codice componente
|
---|
HR-65AU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.40 € | 1 | 5 giorni | - | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] Uretano espanso termoindurente con lamina di alluminio | Resistenza agli oli / Termoresistenza | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Espositore per strutture commerciali | Carico pesante | NA | 4580322260598 | 440-5102 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Si trova sulla pagina di HR Ruota girevole giá montata, Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: HR-65AU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HR-65AU.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HR-50GNB |
HR-65GNB |
HR-65PB |
HR-75AU |
HR-75GNB |
HR-75PB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Carico medio | NA | - | - | |
20.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Carico pesante | Disponibile | 4580322260390 | 437-2441 | ||
35.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | Resina fenolica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 91 | 47 | 111 | 67 | 65 | 38 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Carico pesante | Disponibile | - | - | |
30.92 € | 1 | 7 giorni | - | 106 | 220.01~320.00 | 320 | [uretano] Uretano espanso termoindurente con lamina di alluminio | Resistenza agli oli / Termoresistenza | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Espositore per strutture commerciali | Carico pesante | NA | 4580322260604 | 440-5111 | ||
21.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 320 | [Nylon] Nylon rinforzato | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Carico pesante | Disponibile | 4580322260406 | 437-2450 | ||
42.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 320 | Resina fenolica | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Carico pesante | Disponibile | - | - |