• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

HR Ruota girevole giá montata, Modello con piastra (Codici componente - Download CAD)

HR Ruota girevole giá montata, Modello con piastra

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A low floor type caster for heavy loads that is designed for use with large machinery and devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HR-65AU

Codice componente
HR-65AU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Categoria di carico Cuscinetti rotella Codice JAN Codice d'ordine

29.40 €

1 5 giorni -92220.01~320.00300[uretano] Uretano espanso termoindurente con lamina di alluminioResistenza agli oli / Termoresistenza9147111676538Espositore per strutture commercialiCarico pesanteNA4580322260598440-5102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo

Si trova sulla pagina di HR Ruota girevole giá montata, Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: HR-65AU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HR-65AU.

Tipologia prodotto

Codice componente
HR-50GNB
HR-65GNB
HR-65PB
HR-75AU
HR-75GNB
HR-75PB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Categoria di carico Cuscinetti rotella Codice JAN Codice d'ordine

16.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1068140.01~220.00160[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli663680505028Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico medioNA--

20.43 €

1 5 giorni 1092220.01~320.00300[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli9147111676538Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesanteDisponibile4580322260390437-2441

35.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1092220.01~320.00300Resina fenolicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli9147111676538Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesanteDisponibile--

30.92 €

1 7 giorni -106220.01~320.00320[uretano] Uretano espanso termoindurente con lamina di alluminioResistenza agli oli / Termoresistenza10352123727538Espositore per strutture commercialiCarico pesanteNA4580322260604440-5111

21.85 €

1 5 giorni 10106220.01~320.00320[Nylon] Nylon rinforzatoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli10352123727538Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesanteDisponibile4580322260406437-2450

42.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10106220.01~320.00320Resina fenolicaResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli10352123727538Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazioneCarico pesanteDisponibile--

Supporto tecnico