LT Ruota girevole con perno Modello ad avvitamento (Codici componente - Download CAD)

LT Ruota girevole con perno Modello ad avvitamento
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ruota girevole generica con buona guidabilità e capacità di carico. [Applicazioni] Per espositori di prodotti, scaffalature, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LT-75N-M12X14

Codice componente
LT-75N-M12X14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Lunghezza asse
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

6.24 €

1 10 giorni 109535.01~80.00NA50[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM12752165Carico leggero/medio14--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Materiale raccordo Acciaio Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno
Cuscinetti rotella NA

Si trova sulla pagina di LT Ruota girevole con perno Modello ad avvitamento, il codice articolo è il seguente: LT-75N-M12X14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LT-75N-M12X14.

Tipologia prodotto

Codice componente
LT-40R-W3/8X14
LT-50EL-M12X14
LT-50EL-M12X35
LT-75N-M12X35
LT-75N-UNF1/2X14
LT-75RH-M12X14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Lunghezza asse
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

3.38 €

1 7 giorni -59~35.00NA25GommaNAW3/8401741Carico leggero14--

4.40 €

1 5 giorni -68~35.00NA25ElastomeroResistenza chimicaM12502047Carico leggero144562182579553412-6963

4.40 €

1 5 giorni -68~35.00NA25ElastomeroResistenza chimicaM12502047Carico leggero354562182579782412-6971

5.37 €

1 Disponibile 10 giorni 109535.01~80.00NA50[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliM12(P1.75)752165Carico leggero/medio35--

5.37 €

1 10 giorni -9535.01~80.00NA50[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oliUNF1/2752165Carico leggero/medio14--

7.02 €

1 7 giorni -9535.01~80.00NA40GommaNAM12752165Carico leggero14--

Supporto tecnico