Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LT-75N-UNF1/2X14
Codice componente
|
---|
LT-75N-UNF1/2X14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Lunghezza asse (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | 10 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero/medio | 14 | - | - |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di LT Ruota girevole con perno Modello ad avvitamento, il codice articolo è il seguente: LT-75N-UNF1/2X14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LT-75N-UNF1/2X14.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Lunghezza asse(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LT-40R-W3/8X14 |
LT-50EL-M12X14 |
LT-50EL-M12X35 |
LT-75RH-M12X14 |
LT-75RH-M12X35 |
LT-75RH-UNF1/2X14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Lunghezza asse (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 7 giorni | - | 59 | ~35.00 | NA | 25 | Gomma | NA | W3/8 | 40 | 17 | 41 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
4.40 € | 1 | 5 giorni | - | 68 | ~35.00 | NA | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | 14 | 4562182579553 | 412-6963 | ||
4.40 € | 1 | 5 giorni | - | 68 | ~35.00 | NA | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | M12 | 50 | 20 | 47 | Carico leggero | 35 | 4562182579782 | 412-6971 | ||
7.02 € | 1 | 7 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | NA | M12 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | - | - | ||
6.43 € | 1 | 7 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | NA | M12(P1.75) | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 35 | - | - | ||
6.43 € | 1 | 10 giorni | - | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | NA | UNF1/2 | 75 | 21 | 65 | Carico leggero | 14 | - | - |