Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SG-50RH
Codice componente
|
---|
SG-50RH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 1 | 5 giorni | - | 70 | NA | 50 | Gomma | NA | 55 | 42 | 70 | 50 | 28 | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Sollevamento verticale | 53 | Carico leggero/medio | NA | - | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Larghezza piastra(mm) | 58 |
Si trova sulla pagina di SG Ruota girevole con perno di tipo con piastra, il codice articolo è il seguente: SG-50RH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SG-50RH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SG-100NRB |
SG-100RH |
SG-100UHF |
SG-50UR |
SG-65ELS |
SG-65N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | Codice JAN | Codice d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 1 | 17 giorni | - | 122 | NA | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 27 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | ||
13.18 € | 1 | 5 giorni | - | 122 | NA | 50 | Gomma | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 122 | NA | 60 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 82 | Carico leggero/medio | Disponibile | - | - | |
10.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70 | NA | 60 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 50 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 53 | Carico leggero/medio | NA | - | - | ||
10.01 € | 1 | 5 giorni | - | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Elastomero | Resistenza chimica | 55 | 42 | 70 | 65 | 27 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 68 | Carico leggero | NA | 4562182579485 | 412-7170 | ||
7.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 55 | 42 | 70 | 65 | 25 | Semplificazione della logistica, carrello a mano | 61 | Carico leggero/medio | NA | - | - |