Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS-ER-100NR
Codice componente
|
---|
SUS-ER-100NR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.61 € | 1 | 12 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Carico leggero/medio |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano | Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di SUS-ER ruota girevole giá montata Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: SUS-ER-100NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-ER-100NR.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS-ER-100EL |
SUS-ER-100N |
SUS-ER-100RH |
SUS-ER-100UR |
SUS-ER-50EL |
SUS-ER-50N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.54 € | 1 | 12 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomero | Resistenza chimica | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Carico leggero/medio | ||
15.52 € | 1 | 5 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Carico leggero/medio | ||
19.02 € | 1 | 12 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Gomma | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Carico leggero/medio | ||
19.76 € | 1 | 5 giorni | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | Carico leggero/medio | ||
5.45 € | 1 | 12 giorni | 65 | ~35.00 | 25 | Elastomero | Resistenza chimica | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | Carico leggero | ||
4.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | Carico leggero |