Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SIR-200WF
Tipo ruota | Con piastra fissa | Altezza di montaggio H(mm) | 250 | Proprietà | Silenziosa |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 200 |
Materiale bozzello | Gomma | Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 112 | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 63 |
Lunghezza piastra(mm) | 151 | Larghezza piastra(mm) | 102 | Diam. rotella D(Ø) | 200 |
Largh. bozzello(mm) | 43 | Categoria di carico | Carico pesante | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruota Orientabile silenziosa Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: SIR-200WF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SIR-200WF.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali