• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavola a rulli incrociati, standard (Codici componente - Download CAD)

Tavola a rulli incrociati, standard
  • Sconto volumi elevati
[Structure and features]
· The cross roller table is a high rigidity, high precision, and compact finite linear guide unit featuring cross roller guides embedded between the high accuracy machined table and bed. A VRU type and miniature VRT type are available. Used in the sliding parts for a wide range of products, such as in OA equipment, peripherals, various measuring instruments, and drills for use with PCBs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VRU2095M

Codice componente
VRU2095M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa max
(mm)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola M
(mm)
Lunghezza tavola L
(mm)
Coefficiente di carico base C
(kN)
Coefficiente di carico base Co
(kN)
Momento statico ammesso MA
(N▪m)
Momento statico ammesso MB
(N▪m)
Momento statico ammesso MC
(N▪m)
Materiale

1,428.02 €

1 Disponibile 22 giorni 10604021952.263.802324.534.2Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro di montaggio base Con foro di montaggio

Si trova sulla pagina di Tavola a rulli incrociati, standard, il codice articolo è il seguente: VRU2095M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VRU2095M.

Tipologia prodotto

Codice componente
VRU1045
VRU1045M
VRU1055
VRU2110
VRU2110M
VRU2125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa max
(mm)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola M
(mm)
Lunghezza tavola L
(mm)
Coefficiente di carico base C
(kN)
Coefficiente di carico base Co
(kN)
Momento statico ammesso MA
(N▪m)
Momento statico ammesso MB
(N▪m)
Momento statico ammesso MC
(N▪m)
Materiale

901.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10253017450.951.534.144.5310.3Acciaio al carbonio

1,189.15 €

1 Disponibile 54 giorni 10253017450.951.534.144.5310.3Acciaio inox

1,026.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10323017551.091.835.926.4112.4Acciaio al carbonio

921.74 €

1 Disponibile 5 giorni 107040211102.514.3437.935.739.1Acciaio al carbonio

1,625.71 €

1 Disponibile 22 giorni 107040211102.514.3437.935.739.1Acciaio inox

1,004.83 €

1 Disponibile 5 giorni 108040211252.764.8946.744.344Acciaio al carbonio

Supporto tecnico