Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VRU3155M
Codice componente
|
---|
VRU3155M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa max (mm) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola M (mm) | Lunghezza tavola L (mm) | Coefficiente di carico base C (kN) | Coefficiente di carico base Co (kN) | Momento statico ammesso MA (N▪m) | Momento statico ammesso MB (N▪m) | Momento statico ammesso MC (N▪m) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,801.90 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 90 | 60 | 28 | 155 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 171 | Acciaio inox |
Loading...
Foro di montaggio base | Con foro di montaggio |
---|
Si trova sulla pagina di Tavola a rulli incrociati, standard, il codice articolo è il seguente: VRU3155M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VRU3155M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa max(mm)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola M(mm)
Lunghezza tavola L(mm)
Coefficiente di carico base C(kN)
Coefficiente di carico base Co(kN)
Momento statico ammesso MA(N▪m)
Momento statico ammesso MB(N▪m)
Momento statico ammesso MC(N▪m)
Materiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VRU1045 |
VRU1045M |
VRU1055 |
VRU3180 |
VRU3180M |
VRU3205 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa max (mm) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola M (mm) | Lunghezza tavola L (mm) | Coefficiente di carico base C (kN) | Coefficiente di carico base Co (kN) | Momento statico ammesso MA (N▪m) | Momento statico ammesso MB (N▪m) | Momento statico ammesso MC (N▪m) | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 30 | 17 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | Acciaio al carbonio | |
1,189.15 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 25 | 30 | 17 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | Acciaio inox | |
1,026.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 30 | 17 | 55 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 12.4 | Acciaio al carbonio | |
1,204.74 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 105 | 60 | 28 | 180 | 8.05 | 14.7 | 189 | 196 | 205 | Acciaio al carbonio | |
2,051.16 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 105 | 60 | 28 | 180 | 8.05 | 14.7 | 189 | 196 | 205 | Acciaio inox | |
1,300.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 130 | 60 | 28 | 205 | 8.57 | 15.9 | 222 | 230 | 222 | Acciaio al carbonio |