Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FBW2560XRUU+480L
Codice componente
|
---|
FBW2560XRUU+480L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza guida Lo (selezione gamma) (mm) | Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma) (mm) | Tipo | Numero di cursori (pezzo) | Guarnizione | Lunghezza guida Lo (mm) | Lunghezza corsa (con un cursore) (mm) | Copertura antipolvere in metallo | Carico statico ammesso Pa (N) | Carico statico ammesso Pb (N) | Carico statico ammesso Pc (N) | Serie componenti fissati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 400.1–500 | 400.1–500 | Kit prodotto | 1 | Disponibile | 480 | 403 | NA | 590 | 150 | 70 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Gruppo di scorrimento FBW2560XR, il codice articolo è il seguente: FBW2560XRUU+480L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FBW2560XRUU+480L.
Configura
Stock
Proprietà di base
Serie componenti fissati
Tipo
Lunghezza guida Lo (selezione gamma)(mm)
Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma)(mm)
Tipo
Numero di cursori(pezzo)
Guarnizione
Lunghezza guida Lo(mm)
Lunghezza corsa (con un cursore)(mm)
Copertura antipolvere in metallo
Carico statico ammesso Pa(N)
Carico statico ammesso Pb(N)
Carico statico ammesso Pc(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2FBW2560XR+400L |
2FBW2560XR+480L |
2FBW2560XR+560L |
FBW2560XRUU+560L |
FBW2560XRUU+640L |
FBW2560XRUU+720L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza guida Lo (selezione gamma) (mm) | Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma) (mm) | Tipo | Numero di cursori (pezzo) | Guarnizione | Lunghezza guida Lo (mm) | Lunghezza corsa (con un cursore) (mm) | Copertura antipolvere in metallo | Carico statico ammesso Pa (N) | Carico statico ammesso Pb (N) | Carico statico ammesso Pc (N) | Serie componenti fissati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.67 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 300.1–400 | 300.1–400 | Kit prodotto | 2 | NA | 400 | 328 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
80.07 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 400.1–500 | 400.1–500 | Kit prodotto | 2 | NA | 480 | 408 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
94.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500,1 - 600 | 400.1–500 | Kit prodotto | 2 | NA | 560 | 488 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
78.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500,1 - 600 | 400.1–500 | Kit prodotto | 1 | Disponibile | 560 | 483 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
82.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 600,1 - 700 | 500,1 - 600 | Kit prodotto | 1 | Disponibile | 640 | 563 | NA | 590 | 150 | 70 | - | |
89.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 700,1 - 800 | 600,1 - 700 | Kit prodotto | 1 | Disponibile | 720 | 643 | NA | 590 | 150 | 70 | - |