Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2FBW3590XR+1000L
Codice componente
|
---|
2FBW3590XR+1000L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza guida Lo (selezione gamma) (mm) | Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma) (mm) | Tipo | Numero di cursori (pezzo) | Guarnizione | Lunghezza guida Lo (mm) | Lunghezza corsa (con un cursore) (mm) | Copertura antipolvere in metallo | Carico statico ammesso Pa (N) | Carico statico ammesso Pb (N) | Carico statico ammesso Pc (N) | Serie componenti fissati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.19 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 900.1–1,000 | 800,1 - 900 | Kit prodotto | 2 | NA | 1000 | 900 | NA | 880 | 200 | 100 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Gruppo di scorrimento, FBW3590XR, il codice articolo è il seguente: 2FBW3590XR+1000L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2FBW3590XR+1000L.
Configura
Proprietà di base
Serie componenti fissati
Tipo
Lunghezza guida Lo (selezione gamma)(mm)
Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma)(mm)
Tipo
Numero di cursori(pezzo)
Guarnizione
Lunghezza guida Lo(mm)
Lunghezza corsa (con un cursore)(mm)
Copertura antipolvere in metallo
Carico statico ammesso Pa(N)
Carico statico ammesso Pb(N)
Carico statico ammesso Pc(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2FBW3590XR+1200L |
2FBW3590XR+1500L |
2FBW3590XR+1800L |
2FBW3590XR+300L |
2FBW3590XR+350L |
2FBW3590XR+400L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza guida Lo (selezione gamma) (mm) | Lunghezza corsa (con un cursore) (selezione gamma) (mm) | Tipo | Numero di cursori (pezzo) | Guarnizione | Lunghezza guida Lo (mm) | Lunghezza corsa (con un cursore) (mm) | Copertura antipolvere in metallo | Carico statico ammesso Pa (N) | Carico statico ammesso Pb (N) | Carico statico ammesso Pc (N) | Serie componenti fissati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.62 € | 1 | Disponibile | 44 giorni | 10 | 1000.1 o sup. | 1000,1~ | Kit prodotto | 2 | NA | 1200 | 1100 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
290.10 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 1000.1 o sup. | 1000,1~ | Kit prodotto | 2 | NA | 1500 | 1400 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
358.86 € | 1 | Disponibile | 64 giorni | 10 | 1000.1 o sup. | 1000,1~ | Kit prodotto | 2 | NA | 1800 | 1700 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
125.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Fino a 300 | 100.1–200 | Kit prodotto | 2 | NA | 300 | 200 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
129.40 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 300.1–400 | 200.1–300 | Kit prodotto | 2 | NA | 350 | 250 | NA | 880 | 200 | 100 | - | |
134.06 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 300.1–400 | 200.1–300 | Kit prodotto | 2 | NA | 400 | 300 | NA | 880 | 200 | 100 | - |