Codice articolo del costruttore: SB12
Marca: THK
Prezzo: 16.01 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. D: 12 Ø
Angolo di inclinazione ammesso α o α1: 5 deg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB12
Tipo | Cuscinetto sferico | Con cuscinetto sferico | Standard | Materiale corpo principale | Materiale ferroso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di una sfera | Materiale ferroso | Gamma di temperature di esercizio(℃) | -30::80 | Metodo di lubrificazione | Lubrificazione |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto liscio sferico SB, il codice articolo è il seguente: SB12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. D(Ø)
Angolo di inclinazione ammesso α o α1(deg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SB100 |
SB120 |
SB130 |
SB15 |
SB20 |
SB22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. D (Ø) | Angolo di inclinazione ammesso α o α1 (deg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
364.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 100 | 4 | |
693.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 120 | 4 | |
867.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 130 | 4 | |
19.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 4 | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 20 | 3 | |
23.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 4 |