Boccole a strisciamento / con collare / in materiale composito / lFCF

Boccole a strisciamento / con collare / in materiale composito / lFCF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The thickness of the bearing is as thin as 0.5 mm.
· Now it is possible to use a bearing in a small space where it wasn't possible before.
· Can maintain a stable friction coefficient since resin that includes special additive is used in the sliding layer.
· Effective as countermeasure against abnormal sounds and friction at no bushing portions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFCF-0505
LFCF-0605
LFCF-0705
LFCF-0805
LFCF-1006
LFCF-1206
LFCF-1606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)
Diametro esterno flangia
(mm)

1.04 €

1 5 giorni 10565.58.5

1.04 €

1 5 giorni -675.510

1.04 €

1 8 giorni -785.511

1.24 €

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-895.512

1.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1010116.515

1.35 €

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012136.517

1.29 €

1 Disponibile 5 giorni -16176.521

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Multistrato LF Resina PTFE (politetrafluoroetilene) con metallo di rinforzo Ambiente d'esercizio Standard / In olio
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 2.1~5.0 Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 3.6 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 49
Massima velocità ammessa V(m/s) 0.65 Lunghezza specificabile Tipo singolo Asse di montaggio e7
Alloggiamento H7 Lubrificazione Senza lubrificazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -200::280

Supporto tecnico