Boccole a strisciamento / con alloggiamento / 80UP

Boccole a strisciamento / con alloggiamento / 80UP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The bearing unit is 100% plastic, making it small, lightweight and resistant to corrosion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80UP-06
80UP-08
80UP-10
80UP-12
80UP-15
80UP-17
80UP-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)

2.52 €

1 5 giorni 106

2.90 €

1 5 giorni 108

5.62 €

1.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-10

3.89 €

2.37 €

1 Stesso giorno

Stock

-12

6.14 €

2.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-15

6.96 €

1 8 giorni -17

7.78 €

1 5 giorni -20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo dritto Ambiente d'esercizio Standard Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 0,3-1.0
Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 0.5 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 2.0 Massima velocità ammessa V(m/s) 0.4
Profilo unità Supporto dritto Materiale alloggiamento complessivo Plastica rinforzata Lunghezza specificabile Tipo singolo
Asse di montaggio h7 Lubrificazione Senza lubrificazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60

Supporto tecnico