Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / lMH

Cuscinetti lineari a sfere / flangia doppia piatta / acciaio / lMH
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The flange and outer cylinder are integrated and the flange is oval-shaped. This gives a lower core height, making this type more suitable for compact designs than the LMK type.
To lengthen the product life, the balls of the linear bushing are embedded in two races to support the load from the flats.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMH6
LMH6UU
LMH8
LMH8UU
LMH10
LMH10UU
LMH12
LMH12UU
LMH13
LMH13UU
LMH16
LMH16UU
LMH20
LMH20UU
LMH25
LMH25UU
LMH30
LMH30UU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Guarnizione antipolvere

32.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061912206265-0.00912NA

40.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1061912206265-0.00912Adesivo sui due lati

31.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1082415265402-0.00912NA

37.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1082415265402-0.00912Adesivo sui due lati

32.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10102919373549-0.00912NA

38.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10102919373549-0.00912Adesivo sui due lati

34.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10123021412598-0.00912NA

48.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10123021412598-0.00912Adesivo sui due lati

35.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10133223510775-0.00912NA

43.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10133223510775-0.00912Adesivo sui due lati

40.37 €

1 Disponibile 5 giorni 101637287751180-0.00912NA

48.12 €

1 Disponibile 5 giorni 101637287751180-0.00912Adesivo sui due lati

49.67 €

1 Disponibile 5 giorni 102042328631370-0.0115NA

71.69 €

1 Disponibile 5 giorni 102042328631370-0.0115Adesivo sui due lati

82.10 €

1 Disponibile 5 giorni 102559409801570-0.0115NA

99.27 €

1 Disponibile 5 giorni 102559409801570-0.0115Adesivo sui due lati

117.62 €

35.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030644515702750-0.0115NA

136.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1030644515702750-0.0115Adesivo sui due lati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Con flangia Flangia standard Materiale di Cilindro esterno Ferro
Trattamento superficie cilindro esterno N/A Movimento Movimento lineare Con lubrificazione N/A
Tipologia ricircolo di sfere Tipo singolo Precisione Grado elevato Tipo Con flangia sull'estremità
Lunghezza Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo Materiale di una sfera Ferro
Con o senza fermo in metallo NA Temperatura di esercizio min(°C) -15 Temperatura di esercizio max(°C) 80

Supporto tecnico