Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocchi larghi / acciaio inox, acciaio / ingrassatore / SL

Cuscinetti lineari a sfere / tipo a blocchi larghi / acciaio inox, acciaio / ingrassatore / SL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
SC long type. The case unit has 2 standard type linear bushings embedded in an aluminum case.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL6UU
SL8UU
SL10UU
SL12UU
SL13UU
SL16MUU
SL16UU
SL20MUU
SL20UU
SL25
SL25MUU
SL30MUU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Materiale di una sfera Guarnizione antipolvere

122.02 €

36.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-648[Ferro] Ferro324529-0.009FerroAdesivo sui due lati

120.56 €

36.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-858[Ferro] Ferro431784-0.009FerroAdesivo sui due lati

122.02 €

36.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101068[Ferro] Ferro5881100-0.009FerroAdesivo sui due lati

122.02 €

36.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101270[Ferro] Ferro6571200-0.009FerroAdesivo sui due lati

123.49 €

37.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101375[Ferro] Ferro8141570-0.009FerroAdesivo sui due lati

260.15 €

78.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1685Acciaio inox12302350-0.009Acciaio inoxAdesivo sui due lati

145.53 €

43.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101685[Ferro] Ferro12302350-0.009FerroAdesivo sui due lati

301.30 €

90.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-2096Acciaio inox14002750-0.01Acciaio inoxAdesivo sui due lati

167.57 €

50.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102096[Ferro] Ferro14002750-0.01FerroAdesivo sui due lati

223.42 €

67.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25130[Ferro] Ferro15603140-0.01FerroNA

420.34 €

126.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25130Acciaio inox15603140-0.01Acciaio inoxAdesivo sui due lati

559.96 €

167.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-30140Acciaio inox24905490-0.01Acciaio inoxAdesivo sui due lati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile Profilo standard Trattamento superficie cilindro esterno N/A Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione N/A Tipologia ricircolo di sfere Tipo lungo Precisione Grado elevato
Tipo Unità alloggiamento blocco largo Lunghezza Tipo lungo Con o senza fermo in metallo NA
Temperatura di esercizio min(°C) -15 Temperatura di esercizio max(°C) 80

Supporto tecnico