Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEEV-3C-316L-1.0S |
TEEV-3C-316L-1.5S |
TEEV-3C-316L-2.0S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d(d1) (Ø) | Diametro esterno nominale D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
114.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23 | 1.0S | |
128.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35.7 | 1.5S | |
151.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 47.8 | 2.0S |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | A T | Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | Giunto ISO con virola |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno nominale D | 1.0S–2.0S | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico |
Finitura superficie | Lucidatura interna/esterna | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Per tutte le porte | Collo a T | Manicotto corto |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno nominale D(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali