Adattatore filettato per tubo con virola

Adattatore filettato per tubo con virola
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto in Giappone, lucidato da 320 a 400# all'interno e all'esterno. - Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THAD-C-304-1.0SX20A
THAD-C-304-1.0SX25A
THAD-C-304-1.5SX20A
THAD-C-304-1.5SX25A
THAD-C-304-1.5SX32A
THAD-C-304-1.5SX40A
THAD-C-304-1.25SX25A
THAD-C-304-1.25SX32A
THAD-C-304-2.0SX25A
THAD-C-304-2.0SX32A
THAD-C-304-2.0SX40A
THAD-C-304-2.0SX50A
THAD-C-304-2.5SX50A
THAD-C-304-2.5SX65A
THAD-C-304-3.0SX65A
THAD-C-316L-1.0SX8A
THAD-C-316L-1.0SX10A
THAD-C-316L-1.0SX15A
THAD-C-316L-1.0SX20A
THAD-C-316L-1.0SX25A
THAD-C-316L-1.5SX8A
THAD-C-316L-1.5SX10A
THAD-C-316L-1.5SX15A
THAD-C-316L-1.5SX20A
THAD-C-316L-1.5SX25A
THAD-C-316L-1.5SX32A
THAD-C-316L-1.5SX40A
THAD-C-316L-8AX8A
THAD-C-316L-10AX10A
THAD-C-316L-15AX15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diametro nominale della filettatura di collegamento tubo Diametro esterno nominale D
(φ)

45.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2321R3/41.0S

43.22 €

22.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2326R11.0S

48.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.721R3/41.5S

56.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.726R11.5S

65.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.735.7R1 1/41.5S

74.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.740R1 1/21.5S

52.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.426R11.25S

62.92 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)29.435.7R1 1/41.25S

70.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.826R12.0S

79.93 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.835.7R1 1/42.0S

84.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.840R1 1/22.0S

85.46 €

43.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.851.5R22.0S

87.53 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.551.5R22.5S

103.70 €

1 Disponibile 15 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.567.3R2 1/22.5S

109.26 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.367.3R2 1/23.0S

67.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2310.5R1/41.0S

67.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2314R3/81.0S

67.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2317.5R1/21.0S

52.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2321R3/41.0S

58.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2326R11.0S

67.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.710.5R1/41.5S

67.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.714R3/81.5S

67.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.717.5R1/21.5S

55.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.721R3/41.5S

65.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.726R11.5S

77.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.735.7R1 1/41.5S

86.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.740R1 1/21.5S

68.49 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)10.58.8R1/48A

68.53 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1412.3R3/810A

68.66 €

1 Disponibile 5 giorni 8A–15AAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)17.516.7R1/215A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Adattatore di conversione Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Giunto ISO con virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Vite per tubi Diam., centrale Riduzione/Concentricità Finitura superficie Lucidatura interna/esterna

Supporto tecnico