Raccordo a T con collo basso a saldare (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEEV-W-304-1.0S
TEEV-W-304-1.5S
TEEV-W-304-2.0S
TEEV-W-304-2.5S
TEEV-W-304-3.0S
TEEV-W-316L-1.0S
TEEV-W-316L-1.5S
TEEV-W-316L-2.0S
TEEV-W-316L-2.5S
TEEV-W-316L-3.0S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno nominale D Materiale raccordo D.I. d(d1)
(Ø)
Diametro esterno nominale D
(φ)

51.79 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)231.0S

58.54 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)35.71.5S

70.90 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)47.82.0S

101.54 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)59.52.5S

128.10 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)72.33.0S

63.20 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)231.0S

71.40 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)35.71.5S

85.01 €

1 Disponibile 12 giorni 1.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)47.82.0S

120.73 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)59.52.5S

105.69 €

1 Disponibile 12 giorni 2.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)72.33.0S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo A T Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Tipo saldato
Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico Finitura superficie Lucidatura interna/esterna Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Per tutte le porte
Collo a T Manicotto corto

Supporto tecnico