Staffa di montaggio per rulli per movimentazione lineare SM – modello SEB

Staffa di montaggio per rulli per movimentazione lineare SM – modello SEB
  • Sconto volumi elevati
[Type and features]
· SE type mounting brackets eliminate the need for thin tap processing for installing and securing LM rollers
· SEB model has a special inlaid double lip rubber wiper for a high dust proofing effect.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE15
SE20
SE25
SE32
SE40
SE50
SEB15
SEB20
SEB25
SEB32
SEB40
SEB50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
B
(mm)
H1
(mm)

25.96 €

1 Disponibile 13 giorni 101522.210

30.11 €

1 Disponibile 13 giorni 10203011

36.10 €

1 Disponibile 13 giorni 102538.113

39.98 €

1 Disponibile 12 giorni 10324514

71.91 €

1 Disponibile 13 giorni 10405520

102.02 €

1 Disponibile 13 giorni 105076.229

30.11 €

1 Disponibile 13 giorni 101522.216

34.01 €

1 Disponibile 13 giorni 10203017

39.98 €

1 Disponibile 13 giorni 102538.120

45.95 €

1 Disponibile 13 giorni 10324521

82.02 €

1 Disponibile 13 giorni 10405530

116.04 €

1 Disponibile 13 giorni 105076.242

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico