Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EK4 |
EK5 |
EK6 |
EK8 |
EK10 |
EK12 |
EK15 |
EK20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero D (φ) | Altezza asse h1 (mm) | Spessore/profilo quadrato L/rotondo F (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 15 | 34 | 930 | 1100 | |
214.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 11 | 16.5 | 36 | 1000 | 1240 | |
191.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 13 | 20 | 42 | 1380 | 1760 | |
200.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 17 | 23 | 52 | 2930 | 2150 | |
221.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 24 | 70 | 6080 | 3100 | |
218.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 25 | 24 | 70 | 6660 | 3250 | |
227.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 30 | 25 | 80 | 7600 | 4000 | |
372.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 30 | 42 | 95 | 17900 | 9500 |
Loading...
Tipo | Lato fisso | Profilo | Rettangolare | Metodo di montaggio | Con attacco smussato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare | Qualità cuscinetto | Classe 5 | Trattamento superficie supporto | N/A |
Materiale supporto | Ferro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Altezza asse h1(mm)
Spessore/profilo quadrato L/rotondo F(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali