Codice articolo del costruttore: RDC-W-316L-10AX8A
Marca: OSAKA SANITARY
Prezzo: 28.18 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Diametro esterno nominale D: 8A–15A
Materiale raccordo: Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
D.I. d(d1): 14 Ø
D.I. d2: 10.5 Ø
Misura tubo 2: 8A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RDC-W-316L-10AX8A
Codice componente
|
---|
RDC-W-316L-10AX8A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno nominale D | Materiale raccordo | D.I. d(d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | Misura tubo 2 | Diametro esterno nominale D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 8A–15A | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 14 | 10.5 | 8A | 10A |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Riduttore | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Tipo saldato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Tipo saldato | Diam., centrale | Riduzione/Concentricità | Finitura superficie | Lucidatura interna/esterna |
Si trova sulla pagina di Riduttore a saldare, il codice articolo è il seguente: RDC-W-316L-10AX8A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RDC-W-316L-10AX8A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno nominale D
Materiale raccordo
Misura tubo 2
Diametro esterno nominale D(φ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RDC-W-304-2.0SX1.0S |
RDC-W-304-2.0SX1.25S |
RDC-W-304-2.0SX1.5S |
RDC-W-316L-15AX10A |
RDC-W-316L-15AX8A |
RDC-W-316L-2.0SX1.0S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno nominale D | Materiale raccordo | D.I. d(d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | Misura tubo 2 | Diametro esterno nominale D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | |
38.45 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | |
38.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | |
28.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 8A–15A | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 17.5 | 14 | 10A | 15A | |
28.18 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 8A–15A | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 17.5 | 10.5 | 8A | 15A | |
47.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S |