Guide profilate / dimensioni del carrello selezionabili / precisione / materiale selezionabile / SSR

Guide profilate / dimensioni del carrello selezionabili / precisione / materiale selezionabile / SSR
Radial type that is strong against loads in the radial direction. More advantageous than SHS when incurring loads in the radial direction (longevity, precision, rigidity, etc.). A stainless steel type not featured with the SHS is also available.
*When ordering multiple shaft types, input multiples of the number of required shafts as the order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSR15XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]LY
SSR15XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SSR15XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]LY
SSR15XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SSR15XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1240/1]LY[H,​P,​SP,​UP]M
SSR15XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1240/1]LYM
SSR15XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1240/1]LY[H,​P,​SP,​UP]M
SSR15XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1240/1]LYM
SSR15XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]LY[H,​P,​SP,​UP]M
SSR15XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]LYM
SSR15XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]LY[H,​P,​SP,​UP]M
SSR15XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]LYM
SSR20XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L
SSR20XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SSR20XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[80-3000/1]L
SSR20XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[80-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SSR20XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[61-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SSR20XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[61-1480/1]LM
SSR20XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[61-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SSR20XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[61-1480/1]LM
SSR20XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L
SSR20XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SSR20XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[80-3000/1]L
SSR20XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[80-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SSR20XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[80-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SSR20XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[80-1480/1]LM
SSR20XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[80-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SSR20XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[80-1480/1]LM
SSR25XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-3000/1]LY
SSR25XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SSR25XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[96-3000/1]LY
SSR25XTB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[96-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SSR25XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY
SSR25XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SSR25XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[73-3000/1]LY
SSR25XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[73-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SSR25XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[73-2020/1]LY[H,​P,​SP,​UP]M
SSR25XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[73-2020/1]LYM
SSR25XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[73-2020/1]LY[H,​P,​SP,​UP]M
SSR25XV[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[73-2020/1]LYM
SSR25XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-3000/1]LY
SSR25XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[96-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SSR25XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[96-3000/1]LY
SSR25XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[96-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SSR25XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[96-2020/1]LY[H,​P,​SP,​UP]M
SSR25XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[96-2020/1]LYM
SSR25XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[96-2020/1]LY[H,​P,​SP,​UP]M
SSR25XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[96-2020/1]LYM
SSR30XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[110-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SSR30XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[110-3000/1]L
SSR30XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[110-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SSR30XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[110-2520/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SSR30XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[110-2520/1]LM
SSR30XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[110-2520/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SSR30XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[110-2520/1]LM
SSR35XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-3000/1]L
SSR35XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[124-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SSR35XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[124-3000/1]L
SSR35XW[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[124-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di blocco Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse Materiale Lunghezza del binario L
(mm)
Gioco radiale Grado di precisione Numero modello nominale Coefficiente di carico dinamico base C
(N)
Coefficiente di carico statico base Co
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Numero dei fori di montaggio per carrelli
(pezzo)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
1 14 giorni Largo15241 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000NormaleGrado standard15147001650079.248.696.241264.5604.55256.9Foro praticato44.5Tipo passante39.9
1 14 giorni Largo15241 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15147001650079.248.696.241264.5604.55256.9Foro praticato44.5Tipo passante39.9
1 14 giorni Largo15241 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard15147001650079.248.696.241264.5604.55256.9Foro praticato44.5Tipo passante39.9
1 14 giorni Largo15241 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15147001650079.248.696.241264.5604.55256.9Foro praticato44.5Tipo passante39.9
1 14 giorni Standard15241 ~ 9Acciaio inox47 ~ 1240Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta159100970030.318.956.226-4604.53440.3Foro maschiato2-723.3
1 14 giorni Standard15241 ~ 9Acciaio inox47 ~ 1240Precarico leggeroGrado standard159100970030.318.956.226-4604.53440.3Foro maschiato2-723.3
1 14 giorni Standard15241 ~ 9Acciaio inox47 ~ 1240NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta159100970030.318.956.226-4604.53440.3Foro maschiato2-723.3
1 14 giorni Standard15241 ~ 9Acciaio inox47 ~ 1240NormaleGrado standard159100970030.318.956.226-4604.53440.3Foro maschiato2-723.3
1 14 giorni Standard15241 ~ 9Acciaio inox64 ~ 1240Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15147001650079.248.696.226264604.53456.9Foro maschiato4-739.9
1 14 giorni Standard15241 ~ 9Acciaio inox64 ~ 1240Precarico leggeroGrado standard15147001650079.248.696.226264604.53456.9Foro maschiato4-739.9
1 14 giorni Standard15241 ~ 9Acciaio inox64 ~ 1240NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15147001650079.248.696.226264604.53456.9Foro maschiato4-739.9
1 14 giorni Standard15241 ~ 9Acciaio inox64 ~ 1240NormaleGrado standard15147001650079.248.696.226264604.53456.9Foro maschiato4-739.9
1 14 giorni Largo20281 ~ 9Acciaio al carbonio80 ~ 3000NormaleGrado standard20196002340013884.7180493256065966.5Foro praticato45.5Tipo passante46.6
1 14 giorni Largo20281 ~ 9Acciaio al carbonio80 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20196002340013884.7180493256065966.5Foro praticato45.5Tipo passante46.6
1 14 giorni Largo20281 ~ 9Acciaio al carbonio80 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard20196002340013884.7180493256065966.5Foro praticato45.5Tipo passante46.6
1 14 giorni Largo20281 ~ 9Acciaio al carbonio80 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20196002340013884.7180493256065966.5Foro praticato45.5Tipo passante46.6
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio inox61 ~ 1480Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20134001440052.332.611132-56064247.7Foro maschiato2-827.8
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio inox61 ~ 1480Precarico leggeroGrado standard20134001440052.332.611132-56064247.7Foro maschiato2-827.8
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio inox61 ~ 1480NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20134001440052.332.611132-56064247.7Foro maschiato2-827.8
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio inox61 ~ 1480NormaleGrado standard20134001440052.332.611132-56064247.7Foro maschiato2-827.8
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio al carbonio80 ~ 3000NormaleGrado standard20196002340013884.7180323256064266.5Foro maschiato4-846.6
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio al carbonio80 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20196002340013884.7180323256064266.5Foro maschiato4-846.6
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio al carbonio80 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard20196002340013884.7180323256064266.5Foro maschiato4-846.6
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio al carbonio80 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20196002340013884.7180323256064266.5Foro maschiato4-846.6
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio inox80 ~ 1480Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20196002340013884.7180323256064266.5Foro maschiato4-846.6
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio inox80 ~ 1480Precarico leggeroGrado standard20196002340013884.7180323256064266.5Foro maschiato4-846.6
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio inox80 ~ 1480NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20196002340013884.7180323256064266.5Foro maschiato4-846.6
1 14 giorni Standard20281 ~ 9Acciaio inox80 ~ 1480NormaleGrado standard20196002340013884.7180323256064266.5Foro maschiato4-846.6
1 14 giorni Largo23331 ~ 9Acciaio al carbonio96 ~ 3000NormaleGrado standard253150036400258158330603576077383Foro praticato47Tipo passante59.8
1 14 giorni Largo23331 ~ 9Acciaio al carbonio96 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta253150036400258158330603576077383Foro praticato47Tipo passante59.8
1 14 giorni Largo23331 ~ 9Acciaio al carbonio96 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard253150036400258158330603576077383Foro praticato47Tipo passante59.8
1 14 giorni Largo23331 ~ 9Acciaio al carbonio96 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta253150036400258158330603576077383Foro praticato47Tipo passante59.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio al carbonio73 ~ 3000NormaleGrado standard25217002250010465.220435-66074860Foro maschiato2-936.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio al carbonio73 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta25217002250010465.220435-66074860Foro maschiato2-936.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio al carbonio73 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard25217002250010465.220435-66074860Foro maschiato2-936.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio al carbonio73 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta25217002250010465.220435-66074860Foro maschiato2-936.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio inox73 ~ 2020Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta25217002250010465.220435-66074860Foro maschiato2-936.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio inox73 ~ 2020Precarico leggeroGrado standard25217002250010465.220435-66074860Foro maschiato2-936.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio inox73 ~ 2020NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta25217002250010465.220435-66074860Foro maschiato2-936.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio inox73 ~ 2020NormaleGrado standard25217002250010465.220435-66074860Foro maschiato2-936.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio al carbonio96 ~ 3000NormaleGrado standard253150036400258158330353566074883Foro maschiato4-959.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio al carbonio96 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta253150036400258158330353566074883Foro maschiato4-959.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio al carbonio96 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard253150036400258158330353566074883Foro maschiato4-959.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio al carbonio96 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta253150036400258158330353566074883Foro maschiato4-959.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio inox96 ~ 2020Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta253150036400258158330353566074883Foro maschiato4-959.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio inox96 ~ 2020Precarico leggeroGrado standard253150036400258158330353566074883Foro maschiato4-959.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio inox96 ~ 2020NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta253150036400258158330353566074883Foro maschiato4-959.8
1 14 giorni Standard23331 ~ 9Acciaio inox96 ~ 2020NormaleGrado standard253150036400258158330353566074883Foro maschiato4-959.8
1 14 giorni Standard28421 ~ 9Acciaio al carbonio110 ~ 3000NormaleGrado standard304650052700446274571404088076097Foro maschiato4-1270.7
1 14 giorni Standard28421 ~ 9Acciaio al carbonio110 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta304650052700446274571404088076097Foro maschiato4-1270.7
1 14 giorni Standard28421 ~ 9Acciaio al carbonio110 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard304650052700446274571404088076097Foro maschiato4-1270.7
1 14 giorni Standard28421 ~ 9Acciaio al carbonio110 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta304650052700446274571404088076097Foro maschiato4-1270.7
1 14 giorni Standard28421 ~ 9Acciaio inox110 ~ 2520Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta304650052700446274571404088076097Foro maschiato4-1270.7
1 14 giorni Standard28421 ~ 9Acciaio inox110 ~ 2520Precarico leggeroGrado standard304650052700446274571404088076097Foro maschiato4-1270.7
1 14 giorni Standard28421 ~ 9Acciaio inox110 ~ 2520NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta304650052700446274571404088076097Foro maschiato4-1270.7
1 14 giorni Standard28421 ~ 9Acciaio inox110 ~ 2520NormaleGrado standard304650052700446274571404088076097Foro maschiato4-1270.7
1 14 giorni Standard34481 ~ 9Acciaio al carbonio124 ~ 3000NormaleGrado standard3564600716007114379365050880970110.9Foro maschiato4-1280.5
1 14 giorni Standard34481 ~ 9Acciaio al carbonio124 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta3564600716007114379365050880970110.9Foro maschiato4-1280.5
1 14 giorni Standard34481 ~ 9Acciaio al carbonio124 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard3564600716007114379365050880970110.9Foro maschiato4-1280.5
1 14 giorni Standard34481 ~ 9Acciaio al carbonio124 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta3564600716007114379365050880970110.9Foro maschiato4-1280.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di binario Standard Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare
Fermo Disponibile Elemento rotante Sfera

Supporto tecnico