Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza guida W1 (mm) | Altezza montaggio M (mm) | Numero di carrelli LM combinati con un asse | Materiale | Lunghezza del binario L (mm) | Gioco radiale | Grado di precisione | Numero modello nominale | Coefficiente di carico dinamico base C (N) | Coefficiente di carico statico base Co (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Numero dei fori di montaggio per carrelli (pezzo) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 38 ~ 1230 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 35 | 18 | 2.5 | 40 | 4.5 | 40 | 37 | 4 | Tipo passante | 27 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 38 ~ 1230 | Precarico leggero | Grado standard | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 35 | 18 | 2.5 | 40 | 4.5 | 40 | 37 | 4 | Tipo passante | 27 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 38 ~ 1230 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 35 | 18 | 2.5 | 40 | 4.5 | 40 | 37 | 4 | Tipo passante | 27 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 38 ~ 1230 | Normale | Grado standard | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 35 | 18 | 2.5 | 40 | 4.5 | 40 | 37 | 4 | Tipo passante | 27 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 7 | Acciaio inox | 38 ~ 1230 | - | - | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 7 | Acciaio inox | 38 ~ 1230 | - | - | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 7 | Acciaio inox | 38 ~ 1230 | - | - | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 7 | Acciaio inox | 38 ~ 1230 | - | - | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1230 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato | 12 | 5560 | 8680 | 51.1 | 51.1 | 62.1 | 21 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 50.4 | 4 | 3.5 | 40.4 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1230 | Precarico leggero | Grado standard | 12 | 5560 | 8680 | 51.1 | 51.1 | 62.1 | 21 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 50.4 | 4 | 3.5 | 40.4 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1230 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato | 12 | 5560 | 8680 | 51.1 | 51.1 | 62.1 | 21 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 50.4 | 4 | 3.5 | 40.4 | ||
1 | 14 giorni | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1230 | Normale | Grado standard | 12 | 5560 | 8680 | 51.1 | 51.1 | 62.1 | 21 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 50.4 | 4 | 3.5 | 40.4 | ||
1 | 14 giorni | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 47 ~ 1430 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 45 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4 | Tipo passante | 34 | ||
1 | 14 giorni | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 47 ~ 1430 | Precarico leggero | Grado standard | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 45 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4 | Tipo passante | 34 | ||
1 | 14 giorni | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 47 ~ 1430 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 45 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4 | Tipo passante | 34 | ||
1 | 14 giorni | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 47 ~ 1430 | Normale | Grado standard | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 45 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4 | Tipo passante | 34 | ||
1 | 14 giorni | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 47 ~ 1430 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 34 ~ 40.4 | ||
1 | 14 giorni | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 47 ~ 1430 | Precarico leggero | Grado standard | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 34 ~ 40.4 | ||
1 | 14 giorni | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 47 ~ 1430 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 34 ~ 40.4 | ||
1 | 14 giorni | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 47 ~ 1430 | Normale | Grado standard | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 34 ~ 40.4 | ||
1 | 14 giorni | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1800 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 53 | 26 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 51 | 6 | Tipo passante | 38 | ||
1 | 14 giorni | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1800 | Precarico leggero | Grado standard | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 53 | 26 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 51 | 6 | Tipo passante | 38 | ||
1 | 14 giorni | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1800 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 53 | 26 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 51 | 6 | Tipo passante | 38 | ||
1 | 14 giorni | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1800 | Normale | Grado standard | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 53 | 26 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 51 | 6 | Tipo passante | 38 | ||
1 | 14 giorni | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1800 | - | - | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | 5 | 38 | ||
1 | 14 giorni | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1800 | - | - | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | 5 | 38 | ||
1 | 14 giorni | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1800 | - | - | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | 5 | 38 | ||
1 | 14 giorni | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acciaio inox | 52 ~ 1800 | - | - | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | 5 | 38 | ||
1 | 14 giorni | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 60 ~ 3000 | Normale | Grado standard | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | Tipo passante | 43.6 | ||
1 | 14 giorni | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 60 ~ 3000 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | Tipo passante | 43.6 | ||
1 | 14 giorni | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 60 ~ 3000 | Precarico leggero | Grado standard | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | Tipo passante | 43.6 | ||
1 | 14 giorni | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 60 ~ 3000 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | Tipo passante | 43.6 | ||
1 | 14 giorni | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 60 ~ 3000 | Normale | Grado standard | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | 6 | 43.6 | ||
1 | 14 giorni | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 60 ~ 3000 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | 6 | 43.6 | ||
1 | 14 giorni | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 60 ~ 3000 | Precarico leggero | Grado standard | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | 6 | 43.6 | ||
1 | 14 giorni | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 60 ~ 3000 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | 6 | 43.6 | ||
1 | 14 giorni | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 74 ~ 3000 | Normale | Grado standard | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Tipo passante | 56.6 | ||
1 | 14 giorni | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 74 ~ 3000 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Tipo passante | 56.6 | ||
1 | 14 giorni | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 74 ~ 3000 | Precarico leggero | Grado standard | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Tipo passante | 56.6 | ||
1 | 14 giorni | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 74 ~ 3000 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Tipo passante | 56.6 | ||
1 | 14 giorni | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 74 ~ 3000 | Normale | Grado standard | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 56.6 | ||
1 | 14 giorni | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 74 ~ 3000 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 56.6 | ||
1 | 14 giorni | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 74 ~ 3000 | Precarico leggero | Grado standard | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 56.6 | ||
1 | 14 giorni | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 74 ~ 3000 | Precarico leggero | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 56.6 | ||
1 | 14 giorni | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 108 ~ 3000 | Normale | Grado standard | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | Tipo passante | 83 | ||
1 | 14 giorni | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 108 ~ 3000 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | Tipo passante | 83 | ||
1 | 14 giorni | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 108 ~ 3000 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | Tipo passante | 83 | ||
1 | 14 giorni | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 108 ~ 3000 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | Tipo passante | 83 | ||
1 | 14 giorni | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 108 ~ 3000 | Normale | Grado standard | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | 8 | 83 | ||
1 | 14 giorni | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 108 ~ 3000 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | 8 | 83 | ||
1 | 14 giorni | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 108 ~ 3000 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | 8 | 83 | ||
1 | 14 giorni | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 108 ~ 3000 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | 8 | 83 | ||
1 | 14 giorni | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 142 ~ 3000 | Normale | Grado standard | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 144 | 80 | 8 | 80 | 9 | 162 | 141 | 6 | Tipo passante | 107 | ||
1 | 14 giorni | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 142 ~ 3000 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 144 | 80 | 8 | 80 | 9 | 162 | 141 | 6 | Tipo passante | 107 | ||
1 | 14 giorni | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 142 ~ 3000 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 144 | 80 | 8 | 80 | 9 | 162 | 141 | 6 | Tipo passante | 107 | ||
1 | 14 giorni | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 142 ~ 3000 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 144 | 80 | 8 | 80 | 9 | 162 | 141 | 6 | Tipo passante | 107 | ||
1 | 14 giorni | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 142 ~ 3000 | Normale | Grado standard | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 100 | 65 | 10 | 80 | 9 | 100 ~ 130 | 141 | 6 | 8 ~ 15 | 107 | ||
1 | 14 giorni | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 142 ~ 3000 | Normale | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 100 | 65 | 10 | 80 | 9 | 100 ~ 130 | 141 | 6 | 8 ~ 15 | 107 | ||
1 | 14 giorni | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 142 ~ 3000 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado standard | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 100 | 65 | 10 | 80 | 9 | 100 ~ 130 | 141 | 6 | 8 ~ 15 | 107 | ||
1 | 14 giorni | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acciaio al carbonio | 142 ~ 3000 | Precarico leggero / Precarico medio | Grado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 100 | 65 | 10 | 80 | 9 | 100 ~ 130 | 141 | 6 | 8 ~ 15 | 107 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Largo | Tipo di binario | Guida larga |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare | Fermo | Disponibile | Elemento rotante | Sfera |
Foro di montaggio per carrelli | Foro maschiato |
Configura
Proprietà di base
Larghezza guida W1(mm)
Altezza montaggio M(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse
Materiale
Lunghezza del binario L(mm)
Gioco radiale
Grado di precisione
Numero modello nominale
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco
Passo del foro di montaggio del binario(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario
Dimensione esterna W del carrello(mm)
Dimensione esterna L del carrello(mm)
Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo)
Profondità vite foro di montaggio(mm)
Misura L1 dei carrelli(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali