Guide profilate / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / HSR

Guide profilate / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / HSR
A standard full-ball type. Incurs load from four directions which allows it to be used in any position. A series with the most abundance in variations in size and shape, etc.
* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]LM
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]LM
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]LM
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]LM
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]LM
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]LM
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-3000/1]L
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-3000/1]L
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[97-2020/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[97-2020/1]LM
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[97-2020/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[97-2020/1]LM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di blocco Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse Materiale Lunghezza del binario L
(mm)
Gioco radiale Grado di precisione Numero modello nominale Coefficiente di carico dinamico base C
(N)
Coefficiente di carico statico base Co
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Numero dei fori di montaggio per carrelli
(pezzo)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
"Symbol of axes used on the same plane * Enter the number of your order in the multiple of the required number of axes. (Number of Axes 2 ⇒ Quantity: 2, 4..., Number of Axes 3 ⇒ Quantity: 3, 6...)" With Steel Tape

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000NormaleGrado standard15109001570094.594.599.826264604.53456.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15109001570094.594.599.826264604.53456.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard15109001570094.594.599.826264604.53456.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15109001570094.594.599.826264604.53456.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000NormaleGrado standard15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000Precarico leggeroGrado standard15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio al carbonio64 ~ 3000Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio inox64 ~ 1240Precarico leggeroGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio inox64 ~ 1240Precarico leggeroGrado standard15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio inox64 ~ 1240NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Standard15281 ~ 9Acciaio inox64 ~ 1240NormaleGrado standard15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Foro maschiato4-538.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000NormaleGrado standard201980027400218218235534066066374Foro maschiato6-Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta201980027400218218235534066066374Foro maschiato6-Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard201980027400218218235534066066374Foro maschiato6-Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta201980027400218218235534066066374Foro maschiato6-Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta201980027400218218235534066066374Foro maschiato6-Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado standard201980027400218218235534066066374Foro maschiato6-Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta201980027400218218235534066066374Foro maschiato6-Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480NormaleGrado standard201980027400218218235534066066374Foro maschiato6-Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000NormaleGrado standard201980027400218218235534066066374Foro praticato66Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta201980027400218218235534066066374Foro praticato66Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard201980027400218218235534066066374Foro praticato66Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta201980027400218218235534066066374Foro praticato66Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta201980027400218218235534066066374Foro praticato66Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado standard201980027400218218235534066066374Foro praticato66Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta201980027400218218235534066066374Foro praticato66Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480NormaleGrado standard201980027400218218235534066066374Foro praticato66Tipo passante50.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio103 ~ 3000NormaleGrado standard202390035800363363307534066066390Foro maschiato6-Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio103 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202390035800363363307534066066390Foro maschiato6-Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio103 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard202390035800363363307534066066390Foro maschiato6-Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio103 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202390035800363363307534066066390Foro maschiato6-Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox103 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202390035800363363307534066066390Foro maschiato6-Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox103 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado standard202390035800363363307534066066390Foro maschiato6-Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox103 ~ 1480NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202390035800363363307534066066390Foro maschiato6-Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox103 ~ 1480NormaleGrado standard202390035800363363307534066066390Foro maschiato6-Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio103 ~ 3000Normale-202390035800363363307534066066390Foro praticato66Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio103 ~ 3000Normale-202390035800363363307534066066390Foro praticato66Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio103 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medio-202390035800363363307534066066390Foro praticato66Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio al carbonio103 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medio-202390035800363363307534066066390Foro praticato66Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox103 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202390035800363363307534066066390Foro praticato66Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox103 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado standard202390035800363363307534066066390Foro praticato66Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox103 ~ 1480NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta202390035800363363307534066066390Foro praticato66Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Largo20301 ~ 9Acciaio inox103 ~ 1480NormaleGrado standard202390035800363363307534066066390Foro praticato66Tipo passante66.8--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000NormaleGrado standard20198002740021821823511.525560643.574Foro maschiato4-650.8--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20198002740021821823511.525560643.574Foro maschiato4-650.8--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard20198002740021821823511.525560643.574Foro maschiato4-650.8--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9Acciaio al carbonio87 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20198002740021821823511.525560643.574Foro maschiato4-650.8--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20198002740021821823511.525560643.574Foro maschiato4-650.8--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480Precarico leggero / Precarico medioGrado standard20198002740021821823511.525560643.574Foro maschiato4-650.8--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta20198002740021821823511.525560643.574Foro maschiato4-650.8--

-

1 14 giorni Standard20301 ~ 9Acciaio inox87 ~ 1480NormaleGrado standard20198002740021821823511.525560643.574Foro maschiato4-650.8--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9Acciaio al carbonio97 ~ 3000NormaleGrado standard252760036400324324366574586077083.1Foro maschiato6-Tipo passante59.5--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9Acciaio al carbonio97 ~ 3000NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta252760036400324324366574586077083.1Foro maschiato6-Tipo passante59.5--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9Acciaio al carbonio97 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado standard252760036400324324366574586077083.1Foro maschiato6-Tipo passante59.5--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9Acciaio al carbonio97 ~ 3000Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta252760036400324324366574586077083.1Foro maschiato6-Tipo passante59.5--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9Acciaio inox97 ~ 2020Precarico leggero / Precarico medioGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta252760036400324324366574586077083.1Foro maschiato6-Tipo passante59.5--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9Acciaio inox97 ~ 2020Precarico leggero / Precarico medioGrado standard252760036400324324366574586077083.1Foro maschiato6-Tipo passante59.5--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9Acciaio inox97 ~ 2020NormaleGrado elevato / Grado di precisione / Grado di precisione elevato / Grado di precisione super alta252760036400324324366574586077083.1Foro maschiato6-Tipo passante59.5--

-

1 14 giorni Largo23361 ~ 9Acciaio inox97 ~ 2020NormaleGrado standard252760036400324324366574586077083.1Foro maschiato6-Tipo passante59.5--

Loading...

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di binario Standard Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare
Fermo N/A Elemento rotante Sfera

Supporto tecnico