Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPF7M16+[33-55/1]L[H,P]M |
EPF7M16+[33-55/1]LM |
EPF9M21+[39-75/1]L[H,P]M |
EPF9M21+[39-75/1]LM |
EPF12M27+[45-95/1]L[H,P]M |
EPF12M27+[45-95/1]LM |
EPF15M34+[58-110/1]L[H,P]M |
EPF15M34+[58-110/1]LM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza guida W1 (mm) | Altezza montaggio M (mm) | Lunghezza del binario L (mm) | Grado di precisione | Numero modello nominale | Coefficiente di carico dinamico base C (N) | Coefficiente di carico statico base Co (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 24 giorni | 7 | 8 | 33 ~ 55 | Grado elevato / Grado di precisione | 7 | 900 | 1600 | 5.08 | 5.08 | 5.26 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2.4 | 17 | 31.6 | 2.3 | 29.6 | ||
- | 1 | 24 giorni | 7 | 8 | 33 ~ 55 | Grado standard | 7 | 900 | 1600 | 5.08 | 5.08 | 5.26 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2.4 | 17 | 31.6 | 2.3 | 29.6 | ||
- | 1 | 24 giorni | 9 | 10 | 39 ~ 75 | Grado elevato / Grado di precisione | 9 | 1000 | 1870 | 6.81 | 6.81 | 7.89 | 15 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 37.8 | 2.8 | 35.8 | ||
- | 1 | 24 giorni | 9 | 10 | 39 ~ 75 | Grado standard | 9 | 1000 | 1870 | 6.81 | 6.81 | 7.89 | 15 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 37.8 | 2.8 | 35.8 | ||
- | 1 | 24 giorni | 12 | 13 | 45 ~ 95 | Grado elevato / Grado di precisione | 12 | 2260 | 3710 | 15.5 | 15.5 | 20.8 | 20 | 20 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 43.7 | 3.2 | 41.7 | ||
- | 1 | 24 giorni | 12 | 13 | 45 ~ 95 | Grado standard | 12 | 2260 | 3710 | 15.5 | 15.5 | 20.8 | 20 | 20 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 43.7 | 3.2 | 41.7 | ||
- | 1 | 24 giorni | 15 | 16 | 58 ~ 110 | Grado elevato / Grado di precisione | 15 | 3710 | 5880 | 33 | 33 | 41.3 | 25 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 56.5 | 3.5 | 54.5 | ||
- | 1 | 24 giorni | 15 | 16 | 58 ~ 110 | Grado standard | 15 | 3710 | 5880 | 33 | 33 | 41.3 | 25 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 56.5 | 3.5 | 54.5 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Tipo di blocco | Standard | Tipo di binario | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di carrelli LM combinati con un asse | 1 | Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare |
Fermo | Disponibile | Sistema di lubrificazione | N/A | Elemento rotante | Sfera |
Foro di montaggio per carrelli | Foro maschiato | Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza guida W1(mm)
Altezza montaggio M(mm)
Lunghezza del binario L(mm)
Grado di precisione
Numero modello nominale
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco
Passo del foro di montaggio del binario(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario
Dimensione esterna W del carrello(mm)
Dimensione esterna L del carrello(mm)
Profondità vite foro di montaggio(mm)
Misura L1 dei carrelli(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali