Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. di divisioni interne per supporti | Larghezza interna (mm) | Max. D.E. cavo Dp (Ø) | Colore | Attacchi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | Non in dotazione | 57 | 20 | Nero | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | Non in dotazione | 57 | 20 | Nero | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | Horizontal 2 Partitions | 74 | 15 | Nero | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | Horizontal 2 Partitions | 74 | 15 | Nero | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | Horizontal 2 Partitions | 100 | 18 | Nero | 2100.12PZBK1+ / No | ||
1 | 5 giorni | 10 | Horizontal 2 Partitions | 100 | 18 | Nero | 2100.12PZBK1+ / No |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 24.3 | Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 46 |
Apertura-chiusura | Lato periferico interno | Con cavo a innesto | Con spacco | Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion |
Temperatura di esercizio(°C) | -40::80 | Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 31 |
Configura
Proprietà di base
N. di divisioni interne per supporti
Larghezza interna(mm)
Max. D.E. cavo Dp(Ø)
Colore
Attacchi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali