Energy Chain Outer Snap Opening and Closing Type Small (E2 Mini) B09 Type (Codici componente)

Energy Chain Outer Snap Opening and Closing Type Small (E2 Mini) B09 Type
Standard series. Smooth movement with low pitch (B09)

[Features]
· Retractable / detachable cross bar.
· It can open and close from the outer circumference side for fast cable loading.
· Lightweight and robust
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with attached cable clamp is also available.
· Tube type also available (R09)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B09.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
B09.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.16.12PZ,​080.16.12]
B09.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
B09.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
B09.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
B09.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
B09.40.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
B09.40.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 5 giorni 101628 ~ 48NeroNo
1 5 giorni 101628 ~ 48Nero080.16.12 / 080.16.12PZ
1 5 giorni 102028 ~ 48NeroNo
1 5 giorni 102028 ~ 48Nero080.20.12 / 080.20.12PZ
1 5 giorni 103028 ~ 48NeroNo
1 5 giorni 103028 ~ 48Nero080.30.12 / 080.30.12PZ
1 73 giorni 104028 ~ 48NeroNo
1 73 giorni 104028 ~ 48Nero080.40.12 / 080.40.12PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard / Durata elevata
Altezza interna(mm) 15 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 12.5
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 20 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna
Con cavo a innesto Snap (Open / Close) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 33

Supporto tecnico