Catena portacavi, piccola, apertura e chiusura con sistema Zipper, tipo 09

Catena portacavi, piccola, apertura e chiusura con sistema Zipper, tipo 09
Zipper opening and closing reduces installation time. Even more robust (09)

[Features]
· "Zipper" opening and closing.
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Lightweight and robust
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with the cable clamp is also available.
· A tube type is also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09.10[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.10[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.16[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.16[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.64.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
09.64.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.64.1PZ.A1,​080.64.1PZ.A2,​080.64.1PZ.A3,​080.64.1PZ.A4,​080.64.2PZ.A1,​080.64.2PZ.A2,​080.64.2PZ.A3,​080.64.2PZ.A4,​080.64.12PZ.A1,​080.64.12PZ.A2,​080.64.12PZ.A3,​080.64.12PZ.A4]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 5 giorni 1010--Nero080.10.12 / 080.10.12PZ / No
1 5 giorni 1010--Nero080.10.12 / 080.10.12PZ / No
1 5 giorni 1016--Nero080.16.12 / 080.16.12PZ / No
1 5 giorni 1016--Nero080.16.12 / 080.16.12PZ / No
1 5 giorni 1030--Nero080.30.12 / 080.30.12PZ / No
1 5 giorni 1030--Nero080.30.12 / 080.30.12PZ / No
1 5 giorni 1040--Nero080.40.12 / 080.40.12PZ / No
1 5 giorni 1040--Nero080.40.12 / 080.40.12PZ / No
1 6 giorni --1 ~ 10028 ~ 48NeroNo
1 6 giorni --1 ~ 10028 ~ 48Nero080.64.1PZ.A1 / 080.64.1PZ.A2 / 080.64.1PZ.A3 / 080.64.1PZ.A4 / 080.64.12PZ.A1 / 080.64.12PZ.A2 / 080.64.12PZ.A3 / 080.64.12PZ.A4 / 080.64.2PZ.A1 / 080.64.2PZ.A2 / 080.64.2PZ.A3 / 080.64.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Metà Caratteristiche Standard / Durata elevata
Altezza interna(mm) 15 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 13
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 20 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna
Con cavo a innesto Zipper Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 33

Supporto tecnico