Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | N. di maglie | Color | Mounting Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | 7 | 15 ~ 38 | 1 ~ 100 | Black | NA | ||
1 | 5 giorni | 10 | 7 | 15 ~ 38 | 1 ~ 100 | Black | Mounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type) | ||
1 | 5 giorni | 10 | 7 | 15 ~ 38 | 1 ~ 100 | Black | NA | ||
1 | 5 giorni | 10 | 7 | 15 ~ 38 | 1 ~ 100 | Black | Mounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type) | ||
1 | 65 giorni | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1 | 65 giorni | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1 | 45 giorni | 10 | 16 | - | - | - | - | ||
1 | 45 giorni | 10 | 16 | - | - | - | - | ||
1 | 5 giorni | 10 | 20 | 15 ~ 18 | 1 ~ 100 | Black | NA | ||
1 | 5 giorni | 10 | 20 | 15 ~ 18 | 1 ~ 100 | Black | Mounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type) | ||
1 | 5 giorni | 10 | 20 | 15 ~ 18 | 1 ~ 100 | Black | NA | ||
1 | 5 giorni | 10 | 20 | 15 ~ 18 | 1 ~ 100 | Black | Mounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type) | ||
1 | 26 giorni | 10 | 30 | - | - | - | - | ||
1 | 26 giorni | 10 | 30 | - | - | - | - |
Loading...
Con catene energia | Profilo quadrato | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard / Durata elevata |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 7 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 5 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 16.7 | Apertura-chiusura | Non aperto/chiuso |
Con cavo a innesto | Non aperto/chiuso | Tipo di movimento | Movimento bidimensionale | Temperatura di esercizio(°C) | -40::120 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 28 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
Raggio di curvatura R(mm)
N. di maglie
Color
Mounting Bracket
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali