Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EALM-30
Codice componente
|
---|
EALM-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Vite di collegamento M | Diametro interno d (Ø) | Con passo vite | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Carico statico a trazione max, breve durata (N) | Carico statico a trazione max, permanente (N) | Carico statico assiale max, breve durata (N) | Carico statico assiale max, permanente (N) | Coppia di serraggio max, filettatura maschio (Nm) | Coppia di serraggio max su calotta (Nm) | Profondità filettatura min (mm) | B (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Angolo di oscillazione max | filettatura destra/sinistra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.16 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | M30 | 30 | - | 22 | 73 | 149.5 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 85 | 70 | 46 | 22 | 73 | M30 x 2.0 | 19 | 113 | 65 | 149.5 | 13° | filettatura sinistra |
Loading...
Tipo | Cuscinetti teste a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale unità principale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera | Resina | Materiale tubo anima | Resina | Gamma temperatura di lavoro(℃) | -30::80 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto testa a snodo igubal®, autolubrificante (filettatura femmina) EAR(L)M, il codice articolo è il seguente: EALM-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EALM-30.
Configura
Proprietà di base
Con passo vite
Tipo
Vite di collegamento M
Diametro interno d(Ø)
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Carico statico a trazione max, breve durata(N)
Carico statico a trazione max, permanente(N)
Carico statico assiale max, breve durata(N)
Carico statico assiale max, permanente(N)
Coppia di serraggio max, filettatura maschio(Nm)
Coppia di serraggio max su calotta(Nm)
Profondità filettatura min(mm)
B(mm)
d2(mm)
d3
C1(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Angolo di oscillazione max
filettatura destra/sinistra
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EALM-10 |
EALM-12 |
EALM-15 |
EARM-05 |
EARM-06 |
EARM-08 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Vite di collegamento M | Diametro interno d (Ø) | Con passo vite | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Carico statico a trazione max, breve durata (N) | Carico statico a trazione max, permanente (N) | Carico statico assiale max, breve durata (N) | Carico statico assiale max, permanente (N) | Coppia di serraggio max, filettatura maschio (Nm) | Coppia di serraggio max su calotta (Nm) | Profondità filettatura min (mm) | B (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Angolo di oscillazione max | filettatura destra/sinistra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M10 | 10 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.24 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M12 | 12 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.38 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M14 | 15 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M5 | 5 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.24 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | m6 | 6 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.34 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | M8 | 8 | Filettatura grossa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |