Catena portacavi, grande, apertura e chiusura con sistema Zipper, tipo 17

Catena portacavi, grande, apertura e chiusura con sistema Zipper, tipo 17
Zipper opening and closing reduces installation time. Allows internal partitioning at any position (17)

[Features]
· "Zipper" opening and closing
· The cover sections of the zipper type can be connected and detached to each link.
· Internal partitions.
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Mounting bracket with the cable clamp is also available.
· A tube type is also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
17.1.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.1.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.1.1P,​117.1.1P.A1,​117.1.1P.A2,​117.1.1P.A3,​117.1.1P.A4,​117.1.1PZ,​117.1.1PZ.A1,​117.1.1PZ.A2,​117.1.1PZ.A3,​117.1.1PZ.A4,​117.1.2P,​117.1.2P.A1,​117.1.2P.A2,​117.1.2P.A3,​117.1.2P.A4,​117.1.2PZ,​117.1.2PZ.A1,​117.1.2PZ.A2,​117.1.2PZ.A3,​117.1.2PZ.A4,​117.1.12P,​117.1.12P.A1,​117.1.12P.A2,​117.1.12P.A3,​117.1.12P.A4,​117.1.12PZ,​117.1.12PZ.A1,​117.1.12PZ.A2,​117.1.12PZ.A3,​117.1.12PZ.A4]
17.2[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.2[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.3.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.3.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.3.1P,​117.3.1P.A1,​117.3.1P.A2,​117.3.1P.A3,​117.3.1P.A4,​117.3.1PZ,​117.3.1PZ.A1,​117.3.1PZ.A2,​117.3.1PZ.A3,​117.3.1PZ.A4,​117.3.2P,​117.3.2P.A1,​117.3.2P.A2,​117.3.2P.A3,​117.3.2P.A4,​117.3.2PZ,​117.3.2PZ.A1,​117.3.2PZ.A2,​117.3.2PZ.A3,​117.3.2PZ.A4,​117.3.12P,​117.3.12P.A1,​117.3.12P.A2,​117.3.12P.A3,​117.3.12P.A4,​117.3.12PZ,​117.3.12PZ.A1,​117.3.12PZ.A2,​117.3.12PZ.A3,​117.3.12PZ.A4]
17.4[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.4[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.5[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.5[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.6[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.6[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.7[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
17.7[63A,​75A,​100A,​125A,​.][063,​075,​100,​125,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 15 giorni 10151 ~ 10063 ~ 125NeroNo
1 15 giorni 10151 ~ 10063 ~ 125Nero117.1.1P / 117.1.1PZ / 117.1.1P.A1 / 117.1.1P.A2 / 117.1.1PZ.A2 / 117.1.1P.A3 / 117.1.1PZ.A3 / 117.1.1P.A4 / 117.1.1PZ.A4 / 117.1.12P / 117.1.12PZ / 117.1.12P.A1 / 117.1.12PZ.A1 / 117.1.12P.A2 / 117.1.12PZ.A2 / 117.1.12P.A3 / 117.1.12PZ.A3 / 117.1.12P.A4 / 117.1.12PZ.A4 / 117.1.2P / 117.1.2PZ / 117.1.2P.A1 / 117.1.2PZ.A1 / 117.1.2P.A2 / 117.1.2PZ.A2 / 117.1.2P.A3 / 117.1.2PZ.A3 / 117.1.2P.A4 / 117.1.2PZ.A4 / Q
1 5 giorni 1025--Nero117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1025--Nero117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4 / No
1 46 giorni 10381 ~ 10063 ~ 125NeroNo
1 46 giorni 10381 ~ 10063 ~ 125Nero117.3.1P / 117.3.1PZ / 117.3.1P.A1 / 117.3.1PZ.A1 / 117.3.1P.A2 / 117.3.1PZ.A2 / 117.3.1P.A3 / 117.3.1PZ.A3 / 117.3.1P.A4 / 117.3.1PZ.A4 / 117.3.12P / 117.3.12PZ / 117.3.12P.A1 / 117.3.12PZ.A1 / 117.3.12P.A2 / 117.3.12PZ.A2 / 117.3.12P.A3 / 117.3.12PZ.A3 / 117.3.12P.A4 / 117.3.12PZ.A4 / 117.3.2P / 117.3.2PZ / 117.3.2P.A1 / 117.3.2PZ.A1 / 117.3.2P.A2 / 117.3.2PZ.A2 / 117.3.2P.A3 / 117.3.2PZ.A3 / 117.3.2P.A4 / 117.3.2PZ.A4
1 5 giorni 1050--Nero117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1050--Nero117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1063--Nero117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1063--Nero117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1080--Nero117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 1080--Nero117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 10100--Nero117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4 / No
1 5 giorni 10100--Nero117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4 / No

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Metà Caratteristiche Standard / Durata elevata
Altezza interna(mm) 32 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 28
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 30.5 Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna
Con cavo a innesto Zipper Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 29

Supporto tecnico