Catena portacavi, piccola, (E2 Micro) tipo 06 (Codici componente)

Catena portacavi, piccola, (E2 Micro) tipo 06
Space saving design for use in a confined spaces. Smooth movement with low pitch (06)

[Features]
· High torsional rigidity.
· lightweight and economical.
· Small bending radius.
· External surface shape resists dust entry.
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional).
· Open/close type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.06.12PZ,​060.06.12]
06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
06.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.16.12PZ,​060.16.12]
06.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
06.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,​060.30.12]
06.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,​060.40.12]
06.50.[018,​028,​038].N-[1-100/1]
06.50.[018,​028,​038].N-[1-100/1]-[060.50.12PZ,​060.50.12]
06.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
06.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.64.12PZ,​060.64.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
N. di maglie Raggio di curvatura Colore Attacchi
1 50 giorni 1061 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 50 giorni 1061 ~ 10018 ~ 38Nero060.06.12 / 060.06.12PZ
1 50 giorni 10101 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 50 giorni 10101 ~ 10018 ~ 38Nero060.10.12 / 060.10.12PZ
1 50 giorni 10161 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 50 giorni 10161 ~ 10018 ~ 38Nero060.16.12 / 060.16.12PZ
1 50 giorni 10201 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 50 giorni 10201 ~ 10018 ~ 38Nero060.20.12 / 060.20.12PZ
1 50 giorni 10301 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 50 giorni 10301 ~ 10018 ~ 38Nero060.30.12 / 060.30.12PZ
1 50 giorni 10401 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 50 giorni 10401 ~ 10018 ~ 38Nero060.40.12 / 060.40.12PZ
1 50 giorni 10501 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 50 giorni 10501 ~ 10018 ~ 38Nero060.50.12 / 060.50.12PZ
1 50 giorni 10641 ~ 10018 ~ 38NeroNo
1 50 giorni 10641 ~ 10018 ~ 38Nero060.64.12 / 060.64.12PZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard / Durata elevata
Altezza interna(mm) 10.5 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 8
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 20 Apertura-chiusura Non aperto/chiuso
Con cavo a innesto Non aperto/chiuso Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 25

Supporto tecnico